ADF4368

推荐用于新设计

集成 VCO 的微波宽带频率合成器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 输出频率范围:800MHz 至 12.8GHz
  • 抖动 < 30 fsRMS fOUT = 9.001GHz、fREF = fPFD = 250MHz,小数模式
  • 宽带本底噪声:12.8GHz 时为 −160dBc/Hz
  • PLL 规格
    • 归一化带内相位本底噪声
      • −239dBc/Hz:整数,−237dBc/Hz:小数模数
    • 归一化 1/f 相位噪声:
      • −287dBc/Hz:归一化为 1Hz
      • −147dBc/Hz:10kHz 时归一化为 1GHz
    • 625MHz 鉴相器频率整数模式
    • 250MHz 鉴相器频率小数模式
    • 25 位固定/49 位组合小数模数
    • 4GHz 基准输入频率
    • 典型 −95dBc PFD 杂散
  • 基准输出延迟规格
    • 温度系数:0.06 ps/°C
    • 调整步长:<1ps
  • 多芯片输出相位对齐
    • 通过 SYNC 引脚或 EZSync 方法
  • 3.3V 和 5V 电源
  • 支持 ADIsimPLL 环路滤波器设计工具
  • 采用 48 引脚 7mm × 7mm LGA 封装
  • 工作结温范围:−40°C 至 +125°C
ADF4368
集成 VCO 的微波宽带频率合成器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
高速比较器(传播延迟<100ns) 1
LTC6957 低相位噪声、双输出缓冲器 / 驱动器 / 逻辑转换器
时钟产生器件 1
LTC6952 最后购买期限 具有 11 个输出并支持 JESD204B / JESD204C 协议的超低抖动、4.5GHz PLL
时钟分配器件 3
LTC6954 最后购买期限 低相位噪声、三路输出时钟分配分频器 / 驱动器
LTC6953 最后购买期限 具有 11 个输出并支持 JESD204B/JESD204C 协议的超低抖动、4.5GHz 时钟分配器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

IBIS 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADF4368

评估带集成 VCO 的 ADF4368 微波宽带频率合成器

特性和优点

  • 独立板,包括具有集成 VCO、环路滤波器、USB 接口、板载基准振荡器、传播延迟校准路径和电压稳压器的 ADF4368 频率合成器
  • 可以利用基于 Windows® 的软件,通过 PC 来控制频率合成器功能
  • 由外部 6V 电源供电

产品详情

EV-ADF4368SD1Z 可评估 ADF4368 小数频率合成器(具有适用于锁相环 (PLL) 的集成压控振荡器 (VCO))的性能。用户指南的图 1 显示了 EV-ADF4368SD1Z 的照片。EV-ADF4368SD1Z 包含 ADF4368 频率合成器,具有集成的 VCO、USB 接口、电源连接器、板载基准振荡器、传播延迟校准路径和微缩版本 A (SMA) 连接器。这些输出与 50Ω 传输线路交流耦合,使其输出适用于驱动 50Ω 阻抗的仪表。EV-ADF4368SD1Z 需要 SDP-S 板(套件中未提供)。凭借 ACE 软件,SDP S 可对 EV-ADF4368SD1Z 进行软件编程。

ADF4368 频率合成器的完整规格可在 ADI 公司提供的 ADF4368 数据手册中找到,使用 EV-ADF4368SD1Z 评估板时,必须结合用户指南进行查阅。

EVAL-ADF4368
评估带集成 VCO 的 ADF4368 微波宽带频率合成器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADF4368的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览