AD4011

推荐用于新设计

18位、2 MSPS/1 MSPS/500 kSPS、轻松驱动、差分SAR ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 轻松驱动
    • 大大降低输入反冲
      • 输入电流降至0.5 μA/MSPS
    • 增强采集阶段,≥79%周期时间(1 MSPS时)
    • 第一转换精度,无延迟或流水线延迟
    • 输入范围压缩适合单电源供电
    • 快速转换支持低SPI时钟速率
    • 高达50 mA的输入过压箝位保护吸电流
    • SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容串行接口
  • 高性能
    • 差分模拟输入范围:±VREF、VREF(2.4 V至5.1 V)
    • 吞吐速率:2 MSPS/1 MSPS/500 kSPS可选
    • INL:±1.0 LSB(±3.8 ppm,最大值)
    • 保证18位、无失码
    • SNR:100.5 dB(fIN = 1 kHz,VREF = 5 V时)
    • THD:−123 dB(fIN = 1 kHz时),−100 dB(fIN= 100 kHz时)
    • SINAD:89 dB(fIN = 1 MHz时,参见数据手册中的图17)
    • 过采样动态范围
      • 103.5 dB(OSR = 2)
      • 130.5 dB(OSR = 1024)
  • 低功耗
    • 单电源工作:1.8 V,逻辑接口电压:1.71 V至5.5 V
    • 2.4 mW(500 kSPS,仅VDD)
    • 80 μW (10 kSPS),16 mW (2 MSPS)(总功耗)
  • 10引脚封装:3 mm × 3 mm LFCSP、3 mm × 4.90 mm MSOP封装
    • 与AD4000/AD4004/AD4008系列引脚兼容
  • 保证工作:−40°C至+125°C
AD4011
18位、2 MSPS/1 MSPS/500 kSPS、轻松驱动、差分SAR ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
标准数字隔离器 2
ADUM141D 推荐用于新设计

带输入禁用和1个反向通道的鲁棒、四通道隔离器

ADUM141E 推荐用于新设计 带输出使能和1个反向通道的鲁棒、四通道隔离器
串联基准电压源 11
ADR4550 量产 超低噪声、高精度5.0V基准电压源
ADR4540 量产 超低噪声、高精度4.096V基准电压源
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • AD4011

精密ADC驱动器工具

精密ADC驱动器工具是一种Web应用,可仿真精密ADC和驱动器组合的性能。标记驱动器选择、反冲建立和失真等潜在问题,并可以快速评估设计利弊。仿真和计算包括系统噪声、失真和ADC输入建立

打开工具

AD4000 Series IBIS Models 2

  • ad4003_lfcsp.ibs
  • ad4003_msop.ibs
  • Signal Chain Designer

    Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.

    打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-AD400x-FMCZ

适用于 AD4000 系列 16/18/20 位精密 SAR ADC 的评估板

特性和优点

  • 用于10引脚精密ADC的全功能评估板
  • 多功能模拟信号调理电路
  • 板载基准电压源、基准电压缓冲器和ADC驱动器
  • PC软件用于时域和频域的控制和数据分析
  • 兼容系统演示平台(SDP-H1)

产品详情

AD4000/AD4001/AD4002/AD4003/AD4020系列评估板可对AD4000系列16/18/20位精密逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC)进行快速、简化评估。AD4000/AD4001/AD4002/AD4003/AD4020均为低功耗、16/18/20位精密SAR ADC性能高吞吐速率可达2 MSPSAD4020的吞吐速率为1.8 MSPS。该评估板可演示ADC AD4000/AD4001/AD4002/AD4003/AD4020系列的性能,并提供适合各种系统应用的简化接口。

EVAL-AD4000FMCZ/EVAL-AD4001FMCZ/EVAL-AD4002FMCZ/EVAL-AD4003FMCZ/EVAL-AD4020FMCZ评估板(可从EVAL-AD400x-FMCZ产品页面访问)非常适合与ADI公司的高速系统演示平台(SDP-H1)一起使用。这些评估板通过现场可编程门阵列(FPGA)夹层卡(FMC)低引脚数(LPC)连接器与SDP-H1板连接。

板载元件包括:高精度缓冲带隙5.0 V基准电压源(ADR4550)、基准电压缓冲器(ADA4807-1)、共模缓冲器(ADA4807-1)、集成两个运算放大器的信号调理电路(ADA4807-1),以及提供所需电压以满足电压需求的电源。

EVAL-AD4000FMCZ、EVAL-AD4001FMCZ、EVAL-AD4002FMCZ、EVAL-AD4003FMCZ和EVAL-AD4020FMCZ分别集成了AD4000、AD4001、AD4002、AD4003和AD4020。不过,这些评估板可用于通过限制评估软件中的采样速率来评估AD4004、AD4005、AD4006、AD4007、AD4008、AD4010、AD4011、AD4021和AD4022的性能,以实现特定ADC的采样速率较大化。例如,如果将采样速率限制在1 MSPS,EVAL-AD4000FMCZ上的AD4000可用于评估AD4004的性能。每种产品对应的评估板请参见产品数据手册

产品各自的数据手册提供了这些产品的完整说明,在使用相应评估板时必须参考数据手册。表7显示AD4000/AD4001/AD4002/AD4003/AD4020评估板的型号。

EVAL-AD400x-FMCZ
适用于 AD4000 系列 16/18/20 位精密 SAR ADC 的评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD4011的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览