AD4008
推荐新设计使用16 位 2 MSPS/1 MSPS/500 kSPS 精密伪差分 SAR ADC
- 产品模型
- 4
产品详情
- Easy Drive 技术扩展了信号链灵活性
- 高阻模式显著降低了信号链建立要求
- 快速转换延长了 ADC 采集时间
- 高达 50mA 的输入过压箝位保护吸电流
- 高性能
- 首次转换准确,无延迟或流水线延迟
- 保证 16 位、无失码
- 吞吐量:2 MSPS/1 MSPS/500 kSPS 选项
- INL:±1.0 LSB(最大值)
- SNR:fIN = 1kHz、VREF = 5V 时为 93dB
- 总谐波失真:fIN = 1kHz 时为 −115dB;fIN = 100kHz 时为 −95dB
- 伪差分模拟输入范围
- 灵活的外部基准电压源范围(2.4V 至 5.1V)
- 低功耗
- 1.8V 单电源供电,具有 1.71V 至 5.5V 逻辑接口
- 500 kSPS 时为 2.5mW(仅限 VDD)
- 10 kSPS 时为 70 μW,2 MSPS 时的典型值为 14mW(总功耗)
- 兼容 SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP 的串行接口
- 10 引脚封装:3mm × 3mm LFCSP,3mm × 4.90mm MSOP
- 保证工作温度:−40°C 至 +125°C
AD4000/AD4004/AD4008 都是高精度、高速、低功耗、16 位精密逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC)。这些 ADC 具有易驱动 (Easy Drive) 功能,例如高阻抗模式和扩展采集阶段,通过扩展可与这些 ADC 配对的配套电路范围,可提供信号链架构灵活性。
这些 ADC 采用单电源 (VDD) 供电,允许在外部应用基准电压源 VREF,并独立于电源电压进行设置。AD4000/AD4004/AD4008 具有高达 2 MSPS 的快速套件吞吐量,可以准确捕获高频信号并实施过采样技术,以缓解与抗混叠滤波器设计相关的挑战。此外,这些 ADC 的功耗与吞吐量呈线性关系。
AD4000/AD4004/AD4008 采用输入范围压缩来消除对 ADC 驱动器放大器的负电源需求,同时保留完整的 ADC 代码范围。此外,输入过压箝位可保护 ADC 输入,防止受到过压事件的影响,最大限度地降低了对参考引脚的干扰,而且不再需要使用外部保护二极管。
通过降低串行外围接口 (SPI) 时钟频率要求,AD4000/AD4004/AD4008 降低了数字输入和输出功耗,扩展了数字主机选项,并简化了跨数字隔离发送数据的任务。通过使用独立的 VIO 逻辑电源,SPI 兼容串行用户接口支持 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 逻辑。
应用
- 自动测试设备
- 机器自动化
- 医疗器械
- 电池供电设备
- 精密数据采集系统
- 仪器仪表和控制系统
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
视频 2
器件驱动器 3
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD4008BCPZ-R2 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
AD4008BCPZ-RL7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
AD4008BRMZ | 10-Lead MSOP | ||
AD4008BRMZ-RL7 | 10-Lead MSOP |
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 3
FPGA/HDL 1
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
-
单通道、16位、高于24 kSPS、差分输入、尺寸优化 -
单通道、16位、高于24 kSPS、差分输入、噪声优化 -
单通道、16位、高于24 kSPS、单端输入
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
标准数字隔离器 2 | ||
ADUM141D | 推荐新设计使用 |
带输入禁用和1个反向通道的鲁棒、四通道隔离器 |
ADUM141E | 推荐新设计使用 | 带输出使能和1个反向通道的鲁棒、四通道隔离器 |
串联基准电压源 11 | ||
ADR4550 | 量产 | 超低噪声、高精度5.0V基准电压源 |
ADR4540 | 量产 | 超低噪声、高精度4.096V基准电压源 |
ADR4533 | 量产 | 超低噪声、高精度3.3V基准电压源 |
ADR4525 | 量产 | 超低噪声、高精度2.5V基准电压源 |
ADR444 | 量产 | 超低噪声、4.096V LDO XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
ADR445 | 量产 | 超低噪声、5.0V LDO XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
ADR441 | 量产 | 超低噪声、2.5V LDO XFET® 基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
ADR3450 | 量产 | 微功耗、高精度5.0V基准电压源 |
ADR3440 | 量产 | 微功耗、高精度4.096V基准电压源 |
ADR3533 | 推荐新设计使用 | 微功耗、精密、通过汽车应用认证的3.3 V基准电压源 |
ADR3525 | 推荐新设计使用 | 微功耗、精密、通过汽车应用认证的2.5 V基准电压源 |
单端转差分放大器 1 | ||
ADA4932-1 | 推荐新设计使用 | 低功耗差分ADC驱动器 |
低功耗运算放大器(≤ 1mA/放大器) 2 | ||
AD8031 | 量产 | 2.7 V、800 µA、80 MHz轨到轨输入/输出单路放大器 |
ADA4084-1 | 推荐新设计使用 | 30 V、低噪声、轨到轨输入/输出、低功耗运算放大器 |
低噪声运算放大器(≤ 10nV/√Hz) 1 | ||
ADA4897-1 | 推荐新设计使用 | 1 NV/√HZ、低功耗、轨到轨输出放大器 |
高速运算放大器(带宽 ≥ 50MHz) 1 | ||
ADA4807-1 | 推荐新设计使用 |
3.1 nV/√Hz、1 mA、180 MHz、轨到轨输入/输出放大器 |
高压运算放大器≥12V 2 | ||
ADA4610-1 | 推荐新设计使用 |
低噪声、精密、轨到轨输出、JFET单通道运算放大器 |
ADA4077-1 | 推荐新设计使用 | 4 MHz、7 nV/√Hz、低失调和漂移、高精度单通道放大器 |
加速度计 1 | ||
ADXL354 | 推荐新设计使用 | 带模拟输出的低噪声、低漂移、低功耗3轴加速度计 |
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 1 | ||
ADA4096-2 | 推荐新设计使用 | 30 V、微功耗、过压保护RRIO双通道运算放大器 |
内部电源开关降压稳压器 1 | ||
ADP5300 | 量产 |
50 mA/500 mA、高效率、超低功耗降压稳压器 |
通用运算放大器 1 | ||
ADA4692-2 | 量产 | 低功耗、3.6 MHz、低噪声、轨到轨输出运算放大器 |
正线性稳压器(LDO) 2 | ||
ADP7118 | 推荐新设计使用 | 20 V、200 mA、低噪声、CMOS LDO线性稳压器 |
ADP124 | 推荐新设计使用 | 5.5 V输入、500 mA、低静态电流、CMOS线性调节器,31种固定输出电压选项 |
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- AD4008
精密ADC驱动器工具
精密ADC驱动器工具是一种Web应用,可仿真精密ADC和驱动器组合的性能。标记驱动器选择、反冲建立和失真等潜在问题,并可以快速评估设计利弊。仿真和计算包括系统噪声、失真和ADC输入建立
打开工具Signal Chain Designer - BETA
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具AD4000 Series IBIS Models 2
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad4008的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论