AD4002
推荐新设计使用18 位 2 MSPS 精密伪差分 SAR ADC
- 产品模型
- 4
产品详情
- 轻松驱动
- 大大降低输入反冲
- 输入电流降至0.5 μA/MSPS
- 增强采集阶段,≥79%周期时间(1 MSPS时)
- 第一转换精度,无延迟或流水线延迟
- 输入范围压缩适合单电源供电
- 快速转换支持低SPI时钟速率
- 高达50 mA的输入过压箝位保护吸电流
- SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容串行接口
- 大大降低输入反冲
- 高性能
- 伪差分模拟输入范围
- 0 V 至 VREF(VREF 在2.4 V至5.1 V之间)
- 吞吐速率:2 MSPS/1 MSPS/500 kSPS可选
- INL:±3.2 LSB(最大值)
- 保证18位、无失码
- 伪差分模拟输入范围
- SNR:95 dB(fIN = 1 kHz时,VREF = 5 V时)
- THD:-125 dB(fIN = 1 kHz时),-108 dB(fIN = 100 kHz时)
- SINAD:84.5 dB(fIN = 1 MHz时,参见数据手册中的图17)
- 过采样动态范围
- 98 dB(OSR = 2)
- 125 dB(OSR = 1024)
- 低功耗
- 单电源工作:1.8 V,逻辑接口电压:1.71 V至5.5 V
- 2.5 mW(500 kSPS,仅VDD)
- 70 μW (10 kSPS),14 mW (2 MSPS)(总功耗)
- 70 μW (10 kSPS),14 mW (2 MSPS)(总功耗)
- 与AD4003/AD4007/AD4011系列引脚兼容
- 保证工作:−40°C至+125°C
AD4002/AD4006/AD4010均为高精度、高速、低功耗、18位、轻松驱动、精密逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC),采用单电源(VDD)供电。基准电压(VREF)由外部提供,并且可以独立于电源电压。AD4002/AD4006/AD4010功耗和吞吐速率呈线性变化关系。
轻松驱动特性可降低信号链的复杂性和功耗,同时支持较高的通道密度。低输入电流,尤其是高阻态模式与长信号采集阶段的结合,无需使用专用的ADC驱动器。轻松驱动特性扩展了能够驱动这些ADC的配套电路的范围(见数据手册中的图2)。
输入范围压缩无需向ADC驱动器放大器提供负电源,同时保留完整的ADC代码范围。输入过压箝位可保护ADC输入免受过压事件影响,尽可能减少了对参考引脚的干扰且无需外部保护二极管。
通过高达2 MSPS的快速器件吞吐量,用户可以精确捕获高频信号并实现过采样技术,以克服与抗混叠滤波器设计相关的挑战。低串行外设接口(SPI)时钟速率要求降低了数字输入/输出功耗,拓宽了数字主机选项并简化了横跨数字隔离发送数据的工作过程。通过使用独立的VIO逻辑电源,SPI兼容串行用户接口可与1.8V、2.5V、3V和5V逻辑兼容。
应用
- 自动化测试设备
- 机器自动化
- 医疗设备
- 电池供电设备
- 精密数据采集系统
- 仪器仪表和控制系统
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
视频 2
器件驱动器 3
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD4002BCPZ-R2 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
AD4002BCPZ-RL7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
AD4002BRMZ | 10-Lead MSOP | ||
AD4002BRMZ-RL7 | 10-Lead MSOP |
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 3
FPGA/HDL 1
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
-
低输入偏置电流、低噪声应用 -
高频、低噪声、低失真应用 -
精密、最低功耗应用
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
标准数字隔离器 2 | ||
ADUM141D | 推荐新设计使用 |
带输入禁用和1个反向通道的鲁棒、四通道隔离器 |
ADUM141E | 推荐新设计使用 | 带输出使能和1个反向通道的鲁棒、四通道隔离器 |
串联基准电压源 11 | ||
ADR4550 | 量产 | 超低噪声、高精度5.0V基准电压源 |
ADR4540 | 量产 | 超低噪声、高精度4.096V基准电压源 |
ADR4533 | 量产 | 超低噪声、高精度3.3V基准电压源 |
ADR4525 | 量产 | 超低噪声、高精度2.5V基准电压源 |
ADR444 | 量产 | 超低噪声、4.096V LDO XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
ADR445 | 量产 | 超低噪声、5.0V LDO XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
ADR441 | 量产 | 超低噪声、2.5V LDO XFET® 基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
ADR3450 | 量产 | 微功耗、高精度5.0V基准电压源 |
ADR3440 | 量产 | 微功耗、高精度4.096V基准电压源 |
ADR3533 | 推荐新设计使用 | 微功耗、精密、通过汽车应用认证的3.3 V基准电压源 |
ADR3525 | 推荐新设计使用 | 微功耗、精密、通过汽车应用认证的2.5 V基准电压源 |
单端转差分放大器 1 | ||
ADA4932-1 | 推荐新设计使用 | 低功耗差分ADC驱动器 |
低功耗运算放大器(≤ 1mA/放大器) 2 | ||
AD8031 | 量产 | 2.7 V、800 µA、80 MHz轨到轨输入/输出单路放大器 |
ADA4084-1 | 推荐新设计使用 | 30 V、低噪声、轨到轨输入/输出、低功耗运算放大器 |
低噪声运算放大器(≤ 10nV/√Hz) 1 | ||
ADA4897-1 | 推荐新设计使用 | 1 NV/√HZ、低功耗、轨到轨输出放大器 |
高速运算放大器(带宽 ≥ 50MHz) 1 | ||
ADA4807-1 | 推荐新设计使用 |
3.1 nV/√Hz、1 mA、180 MHz、轨到轨输入/输出放大器 |
高压运算放大器≥12V 2 | ||
ADA4610-1 | 推荐新设计使用 |
低噪声、精密、轨到轨输出、JFET单通道运算放大器 |
ADA4077-1 | 推荐新设计使用 | 4 MHz、7 nV/√Hz、低失调和漂移、高精度单通道放大器 |
加速度计 1 | ||
ADXL354 | 推荐新设计使用 | 带模拟输出的低噪声、低漂移、低功耗3轴加速度计 |
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 1 | ||
ADA4096-2 | 推荐新设计使用 | 30 V、微功耗、过压保护RRIO双通道运算放大器 |
内部电源开关降压稳压器 1 | ||
ADP5300 | 量产 |
50 mA/500 mA、高效率、超低功耗降压稳压器 |
通用运算放大器 1 | ||
ADA4692-2 | 量产 | 低功耗、3.6 MHz、低噪声、轨到轨输出运算放大器 |
正线性稳压器(LDO) 2 | ||
ADP7118 | 推荐新设计使用 | 20 V、200 mA、低噪声、CMOS LDO线性稳压器 |
ADP124 | 推荐新设计使用 | 5.5 V输入、500 mA、低静态电流、CMOS线性调节器,31种固定输出电压选项 |
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- AD4002
精密ADC驱动器工具
精密ADC驱动器工具是一种Web应用,可仿真精密ADC和驱动器组合的性能。标记驱动器选择、反冲建立和失真等潜在问题,并可以快速评估设计利弊。仿真和计算包括系统噪声、失真和ADC输入建立
打开工具Signal Chain Designer - BETA
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具AD4000 Series IBIS Models 2
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD4002的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论