SDLVA模块
SDLVA模块
ADI公司是通信、航空航天和军用领域基于MMIC完整解决方案供应商,提供两款连续检波对数视频放大器(SDLVA),工作频率范围分别为0.6 GHz至20 GHz和2 GHz至20 GHz。它们在RF输入端提供功率限幅电路,具有1A类ESD额定值(250 V HBM)。它们采用微型连接式模块封装,非常适合空间和功率受限的应用,包括EW和ELINT接收机、DF雷达、ECM、IFM系统和导弹制导。
ADI公司是通信、航空航天和军用领域基于MMIC完整解决方案供应商,提供两款连续检波对数视频放大器(SDLVA),工作频率范围分别为0.6 GHz至20 GHz和2 GHz至20 GHz。它们在RF输入端提供功率限幅电路,具有1A类ESD额定值(250 V HBM)。它们采用微型连接式模块封装,非常适合空间和功率受限的应用,包括EW和ELINT接收机、DF雷达、ECM、IFM系统和导弹制导。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}