HMC-C088
HMC-C088
量产连续检波对数视频放大器(SDLVA),1 - 20 GHz
- 产品模型
- 1
Viewing:
产品详情
- 工作频率:1至20 GHz
- 高对数范围: 59 dB
- 输出频率平坦度:
±2 dB - 内部电压调节
- 快速上升/下降时间: 2/7 ns
- 密封模块
- 单正电源: +7V至+16V
- 工作温度范围:-55 °C至+85 °C
HMC-C088是一款连续检波对数视频放大器(SDLVA),工作频率范围为1至20 GHz。 HMC-C088提供59 dB的对数范围。 该产品标配有两个SMA现场可更换插口连接器,还可配合SMP盲插连接器使用,或者用作插入式模块。 该封装尺寸为1.086 x 0.85 x 0.23” (27.58 x 21.6 x 5.84 mm),使其非常适合空间受限的环保可靠应用。
HMC-C088集成了稳压器,允许SDLVA采用+7至+16V单电源工作,不会明显改变性能。
应用
- EW、ELINT和IFM接收机
- DF雷达系统
- ECM系统
- 宽带测试和测量
- 功率测量和控制电路
- 军事和太空应用
参考资料
数据手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC-C088 | Connectorized Hermetic Module (C10) |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc-c088的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论