Two engineers working in the lab

利用ADI一套新的精密技术信号链,可节省时间并加快交付解决方案。从智能工业到仪器仪表、电气化到数字健康,您的应用都能找到匹配的精密技术组合产品。

放心定制您的信号链

ADUM3195

推荐新设计使用

具有可调增益和单端输出的隔离式放大器

产品模型
5
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 用于隔离电压测量的高阻抗输入
  • 低失调误差和漂移(输出失调电压):25°C 时为 ±6mV(最大值),−22 μV/°C(典型值)
  • 低增益误差和漂移:±0.5%(最大值)和 ±27 ppm/°C(最大值)
  • 电源电压范围
    • VDD1:4.5V 至 5.5V
    • VDD2:4.5V 至 5.5V
  • 带宽:210kHz
  • 隔离电压:对于 ADuM3195,为 3000V RMS
  • 安全和监管审批(申请中)
    • UL 认证(申请中):3000 V RMS 持续 1 分钟,符合 UL 1577 标准
    • CSA(申请中)
    • VDE 符合性证书(待定)
      • DIN VDE V 0884-11:2017-01
      • VIORM = 636 V 峰值(增强)
  • 宽温度范围
    • 工作环境温度范围:−40°C 至 +125°C
    • 最高结温:150°C
  • 通过 AEC-Q100 汽车应用认证
ADUM3195
具有可调增益和单端输出的隔离式放大器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADUM3195
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADUM3195

评估具有可调增益和单端输出的隔离式放大器 ADuM3195

特性和优点

  • ADuM3195 隔离式放大器采用 QSOP-16 封装
  • ADuM6028-5BRIZ 隔离式板载电源
  • 预配置最大 1000V DC 输入电压
  • 可配置为 AC 输入电压

产品详情

EVAL-ADuM3195EBZ 是一款集成了隔离式板载电源的紧凑型隔离式 DC 和 AC(可配置)电压监控板,可方便设置和测试 ADuM3195 的性能特性。

在该监控板的输入端(右侧),高压输入连接器 P1 预配置为可接受最高 1kV 的 DC 电压。输入端的内部运算放大器在电压跟随器配置中进行连接。在电路板的输出端(左侧),在 P6 上可直接访问 ADuM3195 总输出(预配置),也可通过添加电阻器和电容器来实现一阶低通滤波。单个 5V DC 电源足以为电路板的输入和输出端供电,而可选电源禁用 (PDIS) 输入则可用于禁用功耗要求低的应用中的板载隔离式电源。ADuM3195 数据手册中提供了有关该套件的完整详细信息,使用 EVAL-ADuM3195EBZ 时必须参考该数据手册。

EVAL-ADUM3195
评估具有可调增益和单端输出的隔离式放大器 ADuM3195

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADUM3195的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览