ADuM3190S
推荐用于新设计航空航天高稳定性隔离式误差放大器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 隔离式反馈应用中的稳定性
- 整个温度范围内的精度为 0.7%
- 基准电压:1.225 V
- 与 DOSA 兼容
- 低功耗运行:<7 mA(合计)
- 带宽:400 kHz
- 隔离电压:500 V rms
- 宽电源电压范围
- VDD1:3 V 至 20 V
- VDD2:3 V 至 20 V
- 宽温度范围 −55°C 至 +125°C 室温运行
- 最高结温 150°C
ADuM3190S 是一款基于 Analog Devices, Inc. iCoupler® 技术的隔离式误差放大器。ADuM3190S 适用于线性反馈电源。与常用的光耦合器和并联稳压器解决方案相比,ADuM3190S 的初级端控制器可以改善瞬态响应、功率密度和稳定性。
基于光耦合器的解决方案在生命周期中以及在高温下具有不确定的电流传输比,ADuM3190 与其不同,此器件的传输功能在其生命周期中保持不变,并且在 −55°C 至 +125°C 的宽温度范围内保持稳定。
ADuM3190S 内包含一个适用于各种常用电源环路补偿技术的宽带运算放大器。ADuM3190S 的速度非常快,足以让反馈环路对快速瞬态条件和过流条件做出反应。还包含一个用于与电源输出设定点进行比较的高精度 1.225 V 基准电压源。
ADuM3190S 封装在适用于 500V rms 额定隔离电压的 16 引脚小巧扁平封装中。
应用
- 线性电源
- 逆变器
- 不间断电源 (UPS)
- DOSA 兼容模块
- 电压监控器
参考资料
数据手册 1
评估设计文件 1
高剂量率辐射报告 1
单事件效应辐射报告 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADUM3190AF-EMX | CER. FLATPACK WITH LEADS | ||
ADUM3190P703F | CER. FLATPACK WITH LEADS |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 20, 2019 - 19_0238 ADuM3190S Aerospace Grade Datasheet Changes |
||
ADUM3190AF-EMX | 量产 | |
ADUM3190P703F | 量产 | |
1月 23, 2019 - 18_0153 Correct thermal resistance numbers thetaJC and thetaJA for the ADuM3190S datasheet. |
||
ADUM3190AF-EMX | 量产 | |
ADUM3190P703F | 量产 | |
7月 30, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
ADUM3190AF-EMX | 量产 | |
ADUM3190P703F | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADUM3190S的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论