MAX2640

量产

300MHz至2500MHz SiGe超低噪声放大器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 宽工作频率范围
    • MAX2640:300MHz至1500MHz
    • MAX2641:1400MHz至2500MHz
  • 低噪声系数
    • MAX2640:
    • 0.9dB(900MHz时)
    • MAX2641:
    • 1.2dB(1575MHz时)
        1.3dB(1900MHz时)
        1.5dB(2450MHz时)
  • 高增益
    • MAX2640:
    • 15.1dB(900MHz时)
    • MAX2641:
    • 15.7dB(1575MHz时)
        14.4dB(1900MHz时)
        13.5dB (2450MHz时)
  • 高反向隔离
    • MAX2640:
    • 40dB(900MHz时)
    • MAX2641:
    • 31dB(1575MHz时)
        30dB(1900MHz时)
        24dB(2450MHz时)
  • +2.7V至+5.5V单电源供电
  • 3.5mA低电源电流
  • 超小型SOT23-6封装
MAX2640
300MHz至2500MHz SiGe超低噪声放大器
MAX2640、MAX2641:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX2641_EVKIT

MAX2640、MAX2641评估板

特性和优点

  • 轻松评估MAX2640/MAX2641
  • +2.7V至+5.5V单电源供电
  • 900MHz时RF输入和输出匹配至50Ω (MAX2640)
  • 1900MHz时RF输入和输出匹配至50Ω (MAX2641)
  • 包括所有关键外围元件

    产品详情

    MAX2640/MAX2641评估套件(EV套件)简化了MAX2640/MAX2641低噪声放大器(LNA)的评估。它们能够测试器件的RF性能,并且不需要额外的支持电路。信号输入输出采用SMA连接器,便于连接RF测试设备。

    MAX2640评估套件装配有MAX2640,并包含针对900MHz RF频率优化的输入和输出匹配元件。MAX2641评估套件装配有MAX2641,并包含针对1900MHz RF频率优化的输入和输出匹配元件。所有匹配元件经过更改后,都可以匹配400MHz至1500MHz(对于MAX2640)和1400MHz至2500MHz(对于MAX2641)的RF频率。参考MAX2640/MAX2641数据手册中的表1至表4,了解器件S参数和噪声参数,以设计其他频率下的匹配网络。

     

    应用

    • 400MHz/900MHz/2.4GHz ISM波段无线电
    • 蜂窝和PCS移动电话
    • 无线电话
    • GPS接收器
    • 无线数据
    • 无线局域网(WLAN)

    MAX2640EVKIT

    MAX2640、MAX2641评估板

    特性和优点

    • 轻松评估MAX2640/MAX2641
    • +2.7V至+5.5V单电源供电
    • 900MHz时RF输入和输出匹配至50Ω(MAX2640)
    • 1900MHz时RF输入和输出匹配至50Ω(MAX2641)
    • 包括所有关键外围元件

      产品详情

      MAX2640/MAX2641评估套件(EV套件)简化了MAX2640/MAX2641低噪声放大器(LNA)的评估。它们能够测试设器件的RF性能,并且不需要额外的支持电路。信号输入输出采用SMA连接器,方便连接射频测试设备。

      MAX2640评估套件与MAX2640装配在一起,包含针对900MHz RF频率优化的输入和输出匹配元件。MAX2641评估套件与MAX2641装配在一起,包含针对1900MHz RF频率优化的输入和输出匹配元件。可以更改所有匹配元件,以匹配MAX2640的400MHz至1500MHz RF频率和MAX2641的1400MHz至2500MHz RF频率。参考MAX2640/MAX2641数据手册中的表1至表4,了解器件S参数和噪声参数,以设计其他频率下的匹配网络。

      应用

      • 400MHz/900MHz/2.4GHz ISM波段无线电
      • 蜂窝和PCS移动电话
      • 无线电话
      • 数字预失真(GPS)接收机
      • 无线数据
      • 无线局域网(WLAN)

      MAX2641_EVKIT
      MAX2640、MAX2641评估板
      MAX2640EVKIT
      MAX2640、MAX2641评估板

      最新评论

      需要发起讨论吗? 没有关于 max2640的相关讨论?是否需要发起讨论?

      在EngineerZone®上发起讨论

      近期浏览