LTM4668
推荐新设计使用具有可配置1.2A输出阵列的四通道DC/DC µModule稳压器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 四通道输出降压µModule稳压器,每个输出通道提供1.2A电流
- 宽输入电压范围:2.7V至17V
- 输出电压:0.6V至1.8V
- 1.2A DC,可并联,每个通道提供输出电流
- 总输出电压调节能力:±1.5%
- 100%占空比工作
- 电流模式控制,快速瞬态响应
- 外部频率同步
- 可选突发工作模式(Burst Mode®)
- 电源良好指示
- 过压、过流和过温保护
- 6.25mm × 6.25mm × 2.1mm BGA封装
- 与LTM4668A引脚兼容(0.6V至5.5V输出,2.25MHz)
LTM4668是一款四通道DC/DC降压型 µModule(微模块)稳压器,每个输出通道可提供1.2A直流电流。可以通过阵列来并联输出,以实现高达4.8A的能力。封装内包括开关控制器、功率FET、电感和配套组件。LTM4668的工作输入电压范围为2.7V至17V,它支持0.6V至1.8V的输出电压范围。只需要输入和输出体电容。该套件支持频率同步、多相操作、可选突发模式操作、100%占空比和低IQ操作。其高开关频率和电流模式架构可在不牺牲稳定性的情况下对线路和负载变化作出快速瞬态响应。
故障保护特性包括过压、过流和过热保护。该电源模块采用节省空间的耐热性能增强型6.25mm × 6.25mm × 2.1mm BGA封装。LTM4668提供符合RoHS标准的端子表面。
应用
- 电信、网络和工业设备
- 多轨负载点调整
- FPGA、DSP和ASIC应用
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTM4668EY#PBF | 49-Lead BGA (6.25mm x 6.25mm x 2.10mm) | ||
LTM4668IY#PBF | 49-Lead BGA (6.25mm x 6.25mm x 2.10mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 12, 2023 - 23_0160 LTM4668A/LTM4668 Data Sheet Revision |
||
LTM4668EY#PBF | 量产 | |
LTM4668IY#PBF | 量产 | |
7月 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTM4668EY#PBF | 量产 | |
LTM4668IY#PBF | 量产 | |
3月 20, 2020 - 19_0067 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.35 BCD Process |
||
LTM4668EY#PBF | 量产 | |
LTM4668IY#PBF | 量产 | |
2月 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTM4668EY#PBF | 量产 | |
LTM4668IY#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTM4668
- LTM4668A
LTpowerCAD 1
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LTM4668
- LTM4668A
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTM4668的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论