LTC7132
LTC7132
推荐新设计使用具有数字电源系统管理功能的25A双通道多相稳压器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 与 PMBus/I2C 兼容的串行接口
- 遥测回读包括 VIN、IIN、VOUT、IOUT、温度和故障
- 可编程电压、限流值、数字软启停、时序监控、裕度、OV/UV/OC
- 次毫欧 DCR 电流检测
- 数字可调环路补偿参数
- 整个温度范围内的输出电压精度为 ±0.5%
- 集成输入电流检测放大器
- 带 ECC 和故障记录功能的内部 EEPROM
- 集成式 N 通道 MOSFET 栅极驱动器
LTC7132 是一款双输出多相DC/DC同步降压型单片稳压器,具有符合基于I2C的PMBus标准的串行接口。该稳压器采用一种恒频电流模式架构,通过独特的方案为亚毫欧级DCR应用提供出色的性能。LTC7132由具有图形用户界面(GUI)的LTpowerPlay® 软件开发工具提供支持。
可编程环路补偿允许对稳压器进行数字补偿。开关频率、通道定相和器件地址可通过数字接口以及外部配置电阻进行编程。此外,参数还可以通过数字接口进行设定并存储在EEPROM中。两路输出都有独立的电源良好指示器和FAULT功能。
LTC7132可配置为不连续(跳脉冲)模式或强制连续传导工作模式。每个通道可提供高达25A的负载电流;总载流能力将取决于两个通道上的应用总功耗。
功率转换
- 宽 VIN 范围:4.5V 至 20V
- VOUT范围: 0.5V至3.5V(具有超低DCR设置);
- 0.5V至5.5V(典型DCR设置)
- 用于最多6个相位的精确 PolyPhase® 均流
- 采用140引脚(9mm × 11.25mm × 2.22mm)封装
- BGA封装
应用
- 电信、数据通信和存储系统
- 工业和负载点应用
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC7132EY#PBF | 140-Lead BGA (11.25mm 9mm x 2.22mm) | ||
LTC7132IY#PBF | 140-Lead BGA (11.25mm 9mm x 2.22mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTC7132EY#PBF | 量产 | |
LTC7132IY#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC7132
LTpowerPlay®
LTpowerPlay®是一款功能强大且基于Windows的开发环境,支持凌力尔特的数字电源系统管理(PSM)产品。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC7132的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论