伺服电机控制解决方案
伺服电机控制解决方案
ADI为您提供:
• 用于电机电流及电压检测的高精度隔离型Σ-Δ ADC• 先进的带保护功能的IGBT/MOSFET功率器件门极驱动器
• 用于IPM智能功率模块PWM信号隔离的数字隔离器
• 带ARM Cortex-M4内核及16位ADC的电机控制混合信号处理器
• 带隔离功能的高速RS485/422,CAN,USB,LVDS接口
• 支持多种实时以太网协议的网络控制器
• RDC和AMR角度传感器
• 数字功率因素校正控制器
﹥ 想要了解ADI灵活全面的系统解决方案及主要产品简介,点击免费获取完整版PDF
产品类型 | 电流检测 | 电压测量 | 位置检测 |
型号 |
隔离式 ADCs AD7400A/AD7401A/ AD7402/AD7403/ AD7405 放大器 AD8418/AD8417/ AD8212/AD8479/AD8027 ADCs AD7266/AD7367 |
ADCs AD7266/AD7352/ AD7356/AD7903 隔离式 ADCs AD7400A/AD7401A |
RDCs AD2S1205/AD2S1210 放大器 AD8662 编码器 ADCs AD7266/AD7264/ AD7903 |
产品类型 | 给定值设定 | 处理器 | 隔离和栅极驱动 |
型号 |
放大器 AD8676/AD8221/ AD8226/ADA4096-2 ADCs AD7680/AD7663/ AD7606-4 |
ADSP-CM408/ADSP-CM419 | 隔离 ADuM1411/ADuM1311 栅极驱动 ADuM4223/ADuM3223/ ADuM7223/ ADuM4135/ADuM4136 DC至DC ADuM5000/ADuM6000 |
产品类型 | 通信接口 | 电源管理 | |
型号 |
RS-232 ADM3251E RS-485 ADM2486E/ADM2483E/ ADM2582E/ADM2587E/ ADM2682E/ADM2687E/ ADM2484E/ADM485E CAN ADM3053 USB ADuM4160 LVDS ADN4650 实时以太网交换机 fido5100/fido5200 |
micro PMUs ADP5134/ADP2119 线性稳压器 ADP151/ADP7102 电源监控器 ADM6339/ADM13307/ADM708 DC至DC ADP1051 PFC ADP1047 |
other
设计资源
- 支持Matlab Simulink -- 完全的可扩展性和灵活性
- 更高级别的系统模块开发和功能模块定义
- 各功能模块之间的调用
- 设计流程和结构的高度灵活性
- FOC、矢量控制、无传感器控制器和标准电机控制函数库
- 绝对值编码器接口解决方案
- 参考设计(PCB, 原理图,源程序)
- 电机控制平台以及评估板
Third Party—Boston Engineering
- ADI电机控制开发平台
Circuits from the Lab®电机控制实验室电路
实验室电路是经过特别设计和测试的子系统级构建模块,方便设计人员轻松快捷地实现系统集成。
- 采用隔离式Σ-Δ型调制器、隔离式DC/DC转换器和有源滤波器的新型模拟/模拟隔离器 — www.analog.com/cn/CN0185
- 用于AD2S1210旋变数字参考信号输出的高电流驱动器 — analog.com/cn/CN0192
- 高性能,10~16位RDC — www.analog.com/zh/CN0276
- 利用电流检测放大器AD8210和差动放大器AD8274实现高电压、高精度电流检测和输出电平转换 —www.analog.com/cn/CN0116
- 500V 共模电压电流监测 — www.analog.com/cn/CN0218
- 采用隔离驱动器的H桥驱动电路 — www.analog.com/cn/CN0196
- 更多实验室电路请访问analog.com/cn/circuits
Circuits from the Lab®电机控制实验室电路
- 完整的软件框架,用于EtherCAT通信和多轴运动控制
- 从网络主站到Slater上的I/O同步
- 支持EtherCAT同步模式
- EtherCAT循环时间低至100 μs
- 轻松认证
- 没有版税
- 紧密集成的解决方案
- 软件发布通过STARweb获取
- www.starweb.ad.analog.com/default/AES/latest/
- 搜索EtherCAT Based Connected Motion (PROD)
- 适用于ADI内部用户
快速链接: |
模拟对话 | 中文资料集锦 | 中文技术论坛 | 样片申请 | 在线购买 | 办事处及代理商 |
亚洲技术支持中心热线:4006-100-006 模拟与其他线性产品 : cic.china@analog.com 嵌入式处理与DSP产品 : processor.china@analog.com |