AD2S1205

量产

12位R/D转换器,内置参考振荡器

产品模型
5
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 完整的单芯片分解器数字转换器(RDC)
  • 并行与串行12位数据端口
  • 系统故障检测
  • 精度:±11弧分
  • 输入信号范围:3.15 V p-p ± 27%
  • 绝对位置与速率输出
  • 最大跟踪速率:1250 rps
    分辨率:12位
  • 增量式编码器仿真
    (1024 脉冲/转)
  • 内置可编程正弦波振荡器
  • 单电源电压:5.00 V ±5%
  • 额定温度范围:−40°C至+125°C
  • 44引脚LQFP封装

AD2S1205
12位R/D转换器,内置参考振荡器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


评估套件

EVAL-AD2S1205

AD2S1205 评估套件

产品详情

EVAL-AD2S1205SDZ是针对AD2S1205的全功能评估套件。此评估板可单独使用,也可与系统开发平台EVAL-SDP-CB1Z配合使用。配合系统开发平台使用时,用户可利用提供的软件对ADC进行详尽的性能分析。此软件还包括技术笔记,说明评估板在单独使用以及配合系统开发平台使用时的操作与设置。单独使用时,推荐使用ADZS-BRKOUT-EX3分线板访问各控制引脚。

EVAL-AD2S1205
AD2S1205 评估套件

最新评论

近期浏览