eshop-promo-banner

ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

AD8212

量产

高压分流监控器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可调增益
  • 高共模电压范围
    7 V至65 V(典型值)
    7 V至500 V以上(采用外部调整管)
  • 电流输出
  • 集成5 V串联稳压器
  • 8引脚MSOP封装
  • 工作温度范围:−40°C至+125°C
AD8212
高压分流监控器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


参考电路

CN0218 参考设计

500 V共模电压电流监控器

特性和优点

  • 0至500 V共模电压
  • 单电源电压
  • 电流隔离保护了处理器
  • 为数字控制创建隔离电源
  • 单向电流监控系统
CN0218
500 V共模电压电流监控器

最新评论