ADP5134

推荐用于新设计

双通道、3 MHz、1200 mA降压稳压器和两个 300 mA LDO 稳压器,集成精密使能和电源良好输出

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 输入电压范围:2.5 V至5.5 V
  • 两个1,200 mA降压稳压器和两个300 mA LDO稳压器
  • 24引脚、4 mm × 4 mm LFCSP封装
  • 稳压器精度:±1.8%
  • 工厂编程设置或外部可调的VOUTx
  • 精密使能引脚,使电源时序更简单
  • 工厂可选电源良好引脚
  • 3 MHz降压工作,支持强制PWM模式和自动PWM/PSM模式
  • BUCK1/BUCK2: 输出电压范围0.8 V至3.8 V
  • LDO1/LDO2: 输出电压范围0.8 V至5.2 V
  • LDO1/LDO2: 输入电压范围:1.7 V至5.5 V
  • LDO1/LDO2: 高PSRR、低输出噪声

ADP5134
双通道、3 MHz、1200 mA降压稳压器和两个 300 mA LDO 稳压器,集成精密使能和电源良好输出
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

5V uPMU BuckDesigner

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-ADP5134

ADP5134评估板

产品详情

本用户指南描述评估ADP5134的硬件,包含详细原理图以及PCB布局。 ADP5134采用24引脚4 mm × 4 mm LFCSP封装。

评估板集成两个降压稳压器,两个LDO支持对ADP5134的评估。 评估板提供可调节电压选项。

有关器件的详细信息,请参见ADP5134数据手册

EVAL-ADP5134
ADP5134评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADP5134的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览