AD7663

量产

16位双极性250 kSPS PulSAR® CMOS ADC

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 吞吐量:250 kSPS
  • INL:最大值±3 LSB(满量程的±0.0046%)
  • 16位分辨率、无失码
  • S/(N+D):90 dB(典型值,100 kHz时)
  • THD:-100 dB(典型值,100 kHz时)
  • 模拟输入电压范围
    双极性:±10 V、±5 V、±2.5 V
    单极性:0 V至10 V、0 V至5 V、0 V至2.5 V
  • 同时具有直流与交流两种规格
  • 无流水线延迟
  • 并行(8/16位)和串行5 V/3 V接口
  • SPI®/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容
  • 采用5 V单电源供电
  • 功耗
    典型值为35 mW
    100 SPS时为15 µW

AD7663
16位双极性250 kSPS PulSAR® CMOS ADC
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-AD7663

AD7663 评估板

产品详情

EVAL-AD7663EDZ是针对AD7663的全功能评估套件。此评估板可单独使用,也可与转换器评估与开发板EVAL-CED1Z配合使用。配合转换器评估与开发板使用时,用户可利用提供的软件对ADC进行详尽的性能分析。此软件还包括技术笔记,说明评估板在单独使用以及配合转换器评估与开发板使用时的操作与设置。

EVAL-AD7663
AD7663 评估板

最新评论

近期浏览