ADM6339
量产四电压微处理器监控电路
- 产品模型
- 8
产品详情
- 精确监控多达四个电源电压
- 6种工厂预设阈值选项:−5.0 V、1.8 V、2.5 V、3.0 V、3.3 V、5.0 V
- 可调输入阈值选项:−0.5 V(±2.0%精度)、0.62 V(±0.8%精度)、1.23 V
- 复位超时:200 ms(典型值)
- 开漏RESET输出(10 μA内部上拉电流)
- 复位输出级:低电平有效,有效范围至VIN1 = 1 V 或IN2 = 1 V
- 低功耗(55 μA)
- 干扰抑制
- 额定温度范围:−40°C至+85°C
ADM6339是一款高精度监控电路,最多能监控四个系统电源电压。
它含有多种不同的内部预调整欠压阈值选项,用于监控−5.0 V、1.8 V、2.5 V、3.0 V、3.3 V和5.0 V电源电压,并提供±5%和±10%两种容差水平。 该器件还提供一至三个可调电压阈值选项:1.23 V、0.62 V和−0.5 V。有关所有可用选项的列表和说明,请参考“订购指南”部分。
如果受监控的电源电压降至最小电压阈值以下(或针对−0.5 V和−5.0 V输入选项,升至最大电压阈值以上),一个低电平有效输出便会置位,触发系统复位。输出为开漏式,具有典型值为10 μA的较弱内部上拉电流,以便拉至受监控的IN2电源电压。在所有电压均超过选定的阈值电平之后,复位信号将在复位超时周期(典型值为200 ms)内保持低电平。
只要IN1或IN2超过1 V,ADM6339输出便仍然有效。未用的受监控输入不应浮动或接地,而应将其与大于其指定阈值电压的电源电压相连。
ADM6339采用6引脚SOT-23封装,工作温度范围为−40°C至+85°C扩展温度范围。
参考资料
产品选型指南 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADM6339AARJZ-RL7 | 6-Lead SOT-23 | ||
ADM6339DARJZ-RL7 | 6-Lead SOT-23 | ||
ADM6339HARJZ-RL7 | 6-Lead SOT-23 | ||
ADM6339KARJZ-RL7 | 6-Lead SOT-23 | ||
ADM6339LARJZ-RL7 | 6-Lead SOT-23 | ||
ADM6339MARJZ-RL7 | 6-Lead SOT-23 | ||
ADM6339PARJZ-RL7 | 6-Lead SOT-23 | ||
ADM6339QARJZ-RL7 | 6-Lead SOT-23 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 22, 2016 - 16_0021 Addition of Amkor Philippines as Alternate Assembly Site for 5L,6L and 8L SOT23 Packages |
||
ADM6339AARJZ-RL7 | 量产 | |
ADM6339DARJZ-RL7 | 量产 | |
ADM6339HARJZ-RL7 | 量产 | |
ADM6339KARJZ-RL7 | 量产 | |
ADM6339LARJZ-RL7 | 量产 | |
ADM6339MARJZ-RL7 | 量产 | |
ADM6339PARJZ-RL7 | 量产 | |
ADM6339QARJZ-RL7 | 量产 | |
2月 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
ADM6339AARJZ-RL7 | 量产 | |
ADM6339DARJZ-RL7 | 量产 | |
ADM6339HARJZ-RL7 | 量产 | |
ADM6339KARJZ-RL7 | 量产 | |
ADM6339LARJZ-RL7 | 量产 | |
ADM6339MARJZ-RL7 | 量产 | |
ADM6339PARJZ-RL7 | 量产 | |
ADM6339QARJZ-RL7 | 量产 | |
11月 18, 2016 - 16_0050 ADI Corporate Obsolescence Notice-2016 (Standard Products) |
||
ADM6339LARJZ-RL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册