ADA4622-4
推荐新设计使用30 V、8 MHz、低偏置电流、单电源供电、RRO、精密四路运算放大器
- 产品模型
- 6
产品详情
- AD820/AD822/AD824的下一代产品
- 宽增益带宽积:8 MHz(典型值)
- 高压摆率
- 23V/µs典型值(从低到高)
- −18V/µs典型值(从高到低)
- 低输入偏置电流:±10 pA(最大值,TA = 25°C)
- 低失调电压
- A级:±0.8 mV(最大值,TA = 25°C)
- B级:±0.35 mV(最大值,TA = 25°C)
- 低失调电压漂移
- A级:±4 μV/°C(最大值)
- B级:±2 μV/°C(最大值)(仅ADA4622-2)
- B级:±1 μV/°C(最大值)(仅ADA4622-1)
- 输入电压范围包括引脚V-
- 轨到轨输出
- 电磁干扰抑制比(EMIRR)
- 90 dB(典型值,f = 1000 MHz和f = 2400 MHz)
- 工业标准封装和引脚排列
ADA4622-1/ADA4622-2/ADA4622-4均为新一代AD820/AD822/AD824单电源、轨到轨输出(RRO)、精密结型场效应晶体管(JFET)输入运算放大器。ADA4622-1/ADA4622-2/ADA4622-4包括许多使其成为理想升级版本的改进,且灵活性和易用性不受影响,这使AD820/AD822/AD824非常适合各种应用。
输入电压范围包括负电源,输出摆幅为轨到轨。输入EMI滤波器可在开关噪声源非常靠近时提高信号鲁棒性。
带宽和摆率得到提高,输出驱动增强,建立时间性能得到改进,使这些器件能够驱动现代单端逐次逼近型寄存器(SAR)模数转换器(ADC)。
在保证电流电源与AD820/AD822/AD824相同的前提下,其电压噪声更低;宽带噪声降低25%,1/f噪声降低一半。ADA4622-1/ADA4622-2/ADA4622-4相比AD820/AD822/AD824直流精度有改善,失调降低一半,且ADA4622-1/ADA4622-2/ADA4622-4增加了最大热漂移的规格。共模抑制比(CMRR)优于AD820/AD822/AD824,使得ADA4622-1/ADA4622-2/ADA4622-4更适合用于同相增益和差动放大器配置。
ADA4622-1/ADA4622-2/ADA4622-4的额定工作温度范围为-40℃至+125℃扩展工业温度范围,在额定电压为+5 V、±5 V和±15 V时,采用5 V至30 V电源供电。ADA4622-1采用5引脚SOT-23封装及8引脚LFCSP封装。ADA4622-2提供8引脚SOIC_N、8引脚MSOP和8引脚LFCSP三种封装。ADA4622-4提供14引脚SOIC_N和16引脚、4 × 4 mm LFCSP两种封装。
应用
- 高输出阻抗传感器接口
- 光电二极管传感器接口
- 跨阻放大器
- ADC驱动器
- 精密滤波器和信号调理
参考资料
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADA4622-4ACPZ-R2 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADA4622-4ACPZ-R7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADA4622-4ACPZ-RL | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADA4622-4ARZ | 14-Lead SOIC | ||
ADA4622-4ARZ-R7 | 14-Lead SOIC | ||
ADA4622-4ARZ-RL | 14-Lead SOIC |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADA4622
设计工具 1
Signal Chain Designer - BETA
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具SPICE 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4622-4的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论