eshop-promo-banner

这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

ADA4622-2

推荐新设计使用

30V、7.5 MHz、低偏置电流、单电源、轨到轨输出(RRO)、精密运算放大器

产品模型
11
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • AD820/AD822/AD824的下一代产品
  • 宽增益带宽积:8 MHz(典型值)
  • 高压摆率
    • 23V/µs典型值(从低到高)
    • −18V/µs典型值(从高到低)
  • 低输入偏置电流:±10 pA(最大值,TA = 25°C)
  • 低失调电压
    • A级:±0.8 mV(最大值,TA = 25°C)
    • B级:±0.35 mV(最大值,TA = 25°C)
  • 低失调电压漂移
    • A级:±4 μV/°C(最大值)
    • B级:±2 μV/°C(最大值)(仅ADA4622-2)
    • B级:±1 μV/°C(最大值)(仅ADA4622-1)
  • 输入电压范围包括引脚V-
  • 轨到轨输出
  • 电磁干扰抑制比(EMIRR)
    • 90 dB(典型值,f = 1000 MHz和f = 2400 MHz)
  • 工业标准封装和引脚排列
ADA4622-2
30V、7.5 MHz、低偏置电流、单电源、轨到轨输出(RRO)、精密运算放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

Modal heading
修改设计 LTspice仿真
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADA4622

SPICE 模型 1

设计工具 1

模拟滤波器向导

使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。

打开工具

模拟光电二级管向导

使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。

打开工具

Signal Chain Designer - BETA

Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-OPAMP-2

EVAL-OPAMP-2评估板

产品详情

通用精密运算放大器评估板针对许多电路配置而设计并优化,以便用户能够找到最适合其应用的设计。这些评估板都符合RoHs标准。参考下列引脚数和封装,决定需要订购的型号。
  • EVAL-PRAOPAMP-2CPZ(双通道8引脚LFCSPCP-8
  • EVAL-PRAOPAMP-2RMZ(双通道8引脚MSOPRM-8
  • EVAL-PRAOPAMP-2RZ(双通道8引脚SOICR-8

eval board
EVAL-ADA4622-2

ADA4622-2 评估板 

特性和优点

  • 窄体 SOIC 中双低偏置电流放大器的全功能评估板
  • 支持快速原型设计
  • 用户定义的电路配置
  • 提供终端安装型 SMA 连接器
  • 易于连接到测试设备和其它电路
  • 可用光电二极管提供快速评估
    • 提供光电二极管偏置连接
    • 提供布线防护,以最大程度地减少泄漏

产品详情

本用户指南介绍了 EVAL-ADA4622-2ARZ 评估板,该板可测试 ADA4622-2,但也可用于采用 8 引脚标准小尺寸封装(SOIC_N)的其它双通道、低偏置电流放大器。此评估板的设计注重简易性和易用性。板上提供了可轻松连接测试设备的装置。

EVAL-ADA4622-2ARZ 在外壳尺寸 0603 中使用了表面贴装技术 (SMT) 的组合,但旁路电容器和终端电阻器除外。EVAL-ADA4622-2ARZ 评估板还具有各种空置的电阻器和电容器垫,可为用户提供多种选择和针对不同应用电路的广泛灵活性。

评估板还提供了一个光电二极管传感器,可轻松配置跨阻放大器 (TIA)。该布局通过防护措施进行了优化,以确保 TIA 应用中具有极低漏电流和低寄生电容。

Analog Devices, Inc. 提供的 ADA4622-2 数据手册中含有 ADA4622-2 的完整规格说明,使用 EVAL-ADA4622-2ARZ 时,必须同时参阅此说明和本用户指南。

EVAL-OPAMP-2
EVAL-OPAMP-2评估板
EVAL-ADA4622-2
ADA4622-2 评估板 

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4622-2的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览