这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
AD824
量产单电源、轨到轨、低功耗、FET输入运算放大器
- 产品模型
- 5
产品详情
- 单电源供电:3 V至30 V
- 极低输入偏置电流:2 pA
- 宽输入电压范围
- 轨到轨输出摆幅
- 低电源电流:每个放大器 500 µA
- 宽带宽:2 MHz
- 压摆率: 2 V/µs
- 无反相
AD824是一款四通道、FET输入、单电源放大器,提供轨到轨输出。FET输入与轨到轨输出相结合,使得该器件适合低输入电流为主要考虑因素的各种低压应用。
AD824采用3 V单电源或最高±15 V双电源供电。
该器件采用ADI的互补双极性工艺制造,具有独特的输入级,输入电压可以安全地扩展至负电源电压以下和正电源电压,而不会发生反相或闩锁。输出电压摆幅在电源电压的15 mV范围内。可以处理最高350 pF的容性负载而不会发生振荡。
FET输入与激光调整相结合,使得输入偏置电流极低,保证失调电压低于300 µV。因此,即使源阻抗较高,也能实现高精度设计。AD824的高精度以及低噪声特性,使之非常适合用于电池供电的医疗设备。
AD824的应用范围包括便携式医疗设备、光电二极管前置放大器和高阻抗传感器放大器。
利用轨到轨输出摆幅,设计人员可以在单电源系统中构建多级滤波器,并保持高信噪比。
利用轨到轨输出摆幅,设计人员可以在单电源系统中构建多级滤波器,并保持高信噪比。
应用
- 光电二极管前置放大器
- 电池供电仪器仪表
- 电源控制和保护
- 医疗仪器
- 远程传感器
- 低压应变计放大器
- DAC输出放大器
参考资料
数据手册 1
应用笔记 6
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD824ARZ-14 | 14-Lead SOIC | ||
AD824ARZ-14-3V | 14-Lead SOIC | ||
AD824ARZ-14-3V-RL | 14-Lead SOIC | ||
AD824ARZ-14-REEL | 14-Lead SOIC | ||
AD824ARZ-14-REEL7 | 14-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 25, 2021 - 21_0080 Amkor Philippines as an Alternate Site for SOICN |
||
AD824ARZ-14 | 量产 | |
AD824ARZ-14-REEL | 量产 | |
AD824ARZ-14-REEL7 | 量产 | |
10月 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
AD824ARZ-14 | 量产 | |
AD824ARZ-14-3V | 量产 | |
AD824ARZ-14-3V-RL | 量产 | |
AD824ARZ-14-REEL | 量产 | |
AD824ARZ-14-REEL7 | 量产 | |
9月 9, 2009 - 07_0083 Polyimide Change |
||
AD824ARZ-14 | 量产 | |
AD824ARZ-14-3V | 量产 | |
AD824ARZ-14-3V-RL | 量产 | |
AD824ARZ-14-REEL | 量产 | |
AD824ARZ-14-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- AD824
AD824 SPICE Macro Models 3
- AD824 SPICE Macro Model Rev. A, 9/94
- AD824A SPICE Macro Model Rev. A, 9/94
- AD824B SPICE Macro Model Rev. A, 9/94
模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具Signal Chain Designer
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。