eshop-promo-banner

这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

AD9834

量产

20 mW功耗、2.3 V至5.5 V、75 MHz完整DDS

产品模型
5
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 窄带SFDR > 72 dB
  • 电源电压范围:2.3 V至5.5 V 电源供电
  • 输出频率最高达37.5 MHz
  • 正弦波输出/三角波输出
  • 片上集成比较器
  • 式SPI接口
  • 扩展温度范围:−40°C至+105°C
  • 掉电选项
  • 功耗:20 mW(3 V时)
  • 20引脚TSSOP
AD9834
20 mW功耗、2.3 V至5.5 V、75 MHz完整DDS
提问

参考资料

数据手册 1

用户手册 1

应用笔记 24

技术文章 21

产品亮点 1

常见问题 1

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
AD9837 量产 低功耗、8.5 mW、2.3 V至5.5 V可编程波形发生器
AD9838 量产 11 mW功耗、2.3 V至5.5 V的完整DDS
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADIsimDDS(直接数字频率合成)

ADIsimDDS利用数学公式模拟和显示选定器件的整体性能。ADIsimDDS根据参考时钟频率和所需的输出频率计算所需的FTW。该工具还对整体频谱性能估算进行模拟,允许用户探讨外部重建滤波器的效应。

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-CN0304

AD9834 评估板

特性和优点

  • AD9834的全功能评估板(EVAL-CN0304-SDZ)
  • 图形用户界面软件,便于板控制和数据分析
  • 通过连接器可连接至EVAL-SDP-CB1Z系统演示平台(SDP)板
  • 各种电源和参考链路选项

产品详情

AD9834是一款75 MHz、低功耗DDS器件,能够产生高性能正弦波和三角波输出。其片内还集成一个比较器,支持产生方波以用于时钟发生。当供电电压为3 V时,AD9834的功耗仅为20 mW,非常适合对功耗要求严格的应用。

EVAL-CN0304-SDZ板与ADI公司的EVALSDP- CB1Z板配合使用。使用这种基于Blackfin®的开发板完成USB至SPI与AD9834的通信。

高性能、75 MHz片内调整通用振荡器可用作AD9834系统的主时钟。EVALCN0304- SDZ板上还提供各种链路和SMB连接器,从而充分提高可用性。

有关AD9834的完整规格,请参见ADI公司的AD9834数据手册。使用评估板时,应同时参阅AD9834数据手册和本用户指南。

eval board
EVAL-ADMX2001

高性能精密阻抗分析仪测量模块

特性和优点

  • 复阻抗测量范围:0.2Hz至10 MHz
  • 高吞吐速率
  • 基本相对精度:0.05%
  • 宽测量范围
    • 电阻范围:1mohm至20Mohm
    • 电容范围:10fF至160F
    • 电感范围:1nH至1600H
  • 可编程测试信号
    • 16位幅度调整高达2.25Vpk
    • 频率分辨率:0.2Hz
    • 16位直流偏置设置高达±2.5V
  • 直流电阻测量
  • 18种用于C、R、L、Z和Y的阻抗测量格式
  • 自动多点和参数扫描
  • 校准和固定装置补偿功能
    • 用于测量可追溯性的自动校准程序
    • 校准系数存储在非易失性存储器中
    • 补偿消除了固定装置寄生效应

产品详情

ADMX2001是一种测量模块,可简化阻抗测量系统的开发过程或可用于增强现有测试平台的功能。通过使用高性能混合信号和处理算法,ADMX2001可测量小至0.1fF的电容以及高达1GΩ的电阻值变化,这是测试半导体器件、电子元件和传感器的常见要求。此外,内置测量算法使ADMX2001能够提供采用多种格式的完全校准复阻抗或导纳测量结果,包括电阻、电容和电感的并联和串联组合。

应用

  • 自动化测试设备
  • 半导体特性表征
  • 晶圆验收测试
  • 电阻抗谱
  • 阻抗网络分析
  • 电池测试

EVAL-CN0304
AD9834 评估板
EVAL-ADMX2001
高性能精密阻抗分析仪测量模块

参考电路

CN0304
低功耗DDS波形发生器
CN0156
用于AD9834波形发生器(DDS)的幅度控制电路

最新评论

近期浏览