AD5620
量产单通道、12位nanoDAC®,内置5 ppm/°C片内基准电压源,采用SOT-23封装
- 产品模型
- 9
产品详情
- 12位DAC,保证12位精度
- 1.25 V/2.5 V、5 ppm/ºC片内基准电压源
- 8引脚小型SOT-23/MSOP封装
- 掉电模式功耗:480 nA (5 V),200 nA (3 V)
- 单电源:3 V/5 V
- 通过设计保证16位单调性
- 上电复位至0 V或中间电平
- 3种关断功能
- 串行接口采用施密特触发式输入
- 轨到轨工作
- SYNC中断设置
AD5620/AD5640/AD5660属于nanoDAC®系列,是一款低功耗、单通道、12/14/16位、缓冲电压输出DAC,通过设计保证单调性。
AD5620/AD5640/AD5660-1内置1.25 V、5 ppm/°C基准电压源,满量程输出电压范围可达到2.5 V;AD5620/AD5640/AD5660-2-3内置2.5 V、5 ppm/°C基准电压源,满量程输出电压范围则可达到5 V。器件的参考电压可通过VREFOUT引脚获得。
该器件内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至0 V (AD5620/AD5640/AD5660-1-2)或中间电平(AD5620-3和AD5660-3)并保持该电平,直到执行一次有效的写操作为止。此外还具有关断特性,在关断模式下,器件在5 V时的功耗降至480 nA,并提供软件可选输出负载。5 V时功耗为2.5 mW,省电模式下则降至1 µW。
AD5620/AD5640/AD5660内置片内精密输出放大器,能够实现轨到轨输出摆幅。对于远程检测应用,输出放大器的反相输入也可供用户使用。AD5620/AD5640/AD5660采用多功能三线式串行接口,能够以最高30 MHz的时钟速率工作,并与标准SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSP接口标准兼容。
产品特色
- 12/14/16位nanoDAC — 保证12位精度。
- 1.25 V/2.5 V、5 ppm/ºC片内基准电压源。
- 提供8引脚SOT-23和8引脚MSOP封装。
- 上电复位至0 V或中间电平。
- 建立时间:10 µs。
应用
- 过程控制
- 数据采集系统
- 便携式电池供电仪表
- 数字增益和失调电压调整
- 可编程电压源和电流源
- 可编程衰减器
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
评估设计文件 1
解决方案设计及宣传手册 1
器件驱动器 2
参考电路 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD5620BRJZ-1500RL7 | 8-Lead SOT-23 | ||
AD5620BRJZ-2500RL7 | 8-Lead SOT-23 | ||
AD5620BRJZ-2REEL7 | 8-Lead SOT-23 | ||
AD5620CRMZ-1 | 8-Lead MSOP | ||
AD5620CRMZ-1REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
AD5620CRMZ-2 | 8-Lead MSOP | ||
AD5620CRMZ-2REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
AD5620CRMZ-3 | 8-Lead MSOP | ||
AD5620CRMZ-3REEL7 | 8-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 27, 2019 - 18_0064 Bump Site Transfer and Qualification of Select 6L and 8L SOT23 Flip Chip on Lead Packages |
||
AD5620BRJZ-1500RL7 | 量产 | |
AD5620BRJZ-2500RL7 | 量产 | |
AD5620BRJZ-2REEL7 | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD5620BRJZ-1500RL7 | 量产 | |
AD5620BRJZ-2500RL7 | 量产 | |
AD5620BRJZ-2REEL7 | 量产 | |
AD5620CRMZ-2 | 量产 | |
AD5620CRMZ-2REEL7 | 量产 | |
2月 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
AD5620BRJZ-1500RL7 | 量产 | |
AD5620BRJZ-2500RL7 | 量产 | |
AD5620BRJZ-2REEL7 | 量产 | |
1月 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
AD5620CRMZ-1 | 量产 | |
AD5620CRMZ-1REEL7 | 量产 | |
AD5620CRMZ-2 | 量产 | |
AD5620CRMZ-2REEL7 | 量产 | |
AD5620CRMZ-3 | 量产 | |
AD5620CRMZ-3REEL7 | 量产 | |
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD5620CRMZ-2 | 量产 | |
AD5620CRMZ-2REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
标准数字隔离器 1 | ||
ADUM1300 | 量产 | 三通道数字隔离器 |
串联基准电压源 3 | ||
REF195 | 量产 | 5.0V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源 |
REF193 | 量产 | 3.0V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源 |
ADR02 | 量产 | 超紧凑精密 5.0 V 基准电压源 |
低功耗运算放大器(≤ 1mA/放大器) 1 | ||
OP295 | 量产 | 轨到轨双通道运算放大器 |
低输入偏置电流运算放大器(≤100 pA) 1 | ||
AD820 | 量产 | 单电源、轨到轨、低功耗、FET输入运算放大器 |
高压运算放大器≥12V 1 | ||
AD8627 | 量产 | 精密、低功耗、单电源、JFET放大器,采用5引脚SC70封装 |
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 1 | ||
ADA4096-2 | 推荐用于新设计 | 30 V、微功耗、过压保护RRIO双通道运算放大器 |
工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
打开工具