MAX9938

量产

1µA、4焊球UCSP/SOT23封装、高精度电流检测放大器

业内尺寸最小的电流检测放大器:1mm x 1mm、ICC < 1µA、VOS < 500µV、增益误差< 0.5%

产品模型
18
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 1µA (最大值)超低电源电流
  • 500µV (最大值)低输入失调电压
  • 增益误差< 0.5% (最大值)
  • 输入共模:+1.6V至+28V
  • 电压输出
  • 4种增益版本
    • 25V/V (MAX9938T)
    • 50V/V (MAX9938F)
    • 100V/V (MAX9938H)
    • 200V/V (MAX9938W)
  • 微型、1mm x 1mm x 0.6mm、4焊球UCSP、5引脚SOT23封装或2mm x 2mm x 0.8mm、6引脚µDFN封装
MAX9938
1µA、4焊球UCSP/SOT23封装、高精度电流检测放大器
MAX9938:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
电流检测放大器 3
MAX4372 推荐新设计使用 低成本、UCSP/SOT23封装、微功耗、高边电流检测放大器,带有电压输出
MAX4073 量产 低成本、SC70封装、电压输出、高边电流检测放大器
MAX4173 量产 低成本、SOT23封装、电压输出、高边电流检测放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX9938EVKIT

MAX9938评估板

特性和优点

  • 精确的实时电流监视
  • 1.6V至28V输入共模范围
  • 无铅并符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9938评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX9938高边电流检测放大器,该器件的VOS小于500µV (最大值)、增益误差小于0.5% (最大值)。该评估板可演示采用微型、1mm x 1mm x 0.6mm、4焊球UCSP™封装的MAX9938的功能。MAX9938还提供5引脚SOT23封装,不过该封装与评估板并不兼容。

MAX9938评估板的PCB上装有MAX9938FEBS+,为50V/V增益的版本。如需申请引脚兼容的MAX9938TEBS+ (25V/V增益)和MAX9938HEBS+ (100V/V增益)免费样品,请与厂商联系。

应用

  • 蜂窝电话
  • 笔记本电脑
  • PDA
  • 便携式/电池供电系统
  • 电源管理系统

MAX9938EVKIT
MAX9938评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max9938的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览