ADuM141E
ADUM141E
推荐新设计使用带输出使能和1个反向通道的鲁棒、四通道隔离器
- 产品模型
- 18
Viewing:
产品详情
- 高共模瞬变抗扰度:100 kV/μs
- 对辐射和传导噪声的高抗干扰能力
- 低传输延迟
- 13 ns(最大值,5 V)
- 15 ns(最大值,1.8 V)
- 最大保证数据速率:150 Mbps
- 安全和法规认证
- UL认证
- 依据UL 1577,1分钟3000 V rms/3750 V rms
- CSA元件验收通知5A
- VDE合格证书
- DIN V VDE V 0884-11 (VDE V 0884-11):2017-01
- VIORM= 849 V峰值
- CQC认证符合GB4943.1-2011
- UL认证
- 向后兼容性
- ADuM140E1/ADuM141E1/ADuM142E1引脚兼容ADuM1400/ADuM1401/ADuM1402
- 低动态功耗
- 1.8 V至5 V电平转换
- 工作温度最高可达:125°C
- 故障安全高或低选项
- 符合RoHS标准的16引脚SOIC封装
- 通过汽车应用认证
ADuM141E1是一种基于ADI公司iCoupler®技术的四通道数字隔离器。这些隔离元件结合了高速互补金属氧化物半导体(CMOS)和单片空心变压器技术,提供了优于光耦器件和其他集成耦合器等替代品的卓越性能。在5V操作下,最大传播延迟为13ns,脉冲宽度失真小于3ns。信道匹配在最大3.0 ns时非常紧密。
ADuM141E数据通道是独立的,有多种配置可供选择,耐压额定值为3.0 kV rms或3.75 kV rms(见订购指南)。该器件在两侧的电源电压范围为1.8V至5V的情况下工作,提供了与较低电压系统的兼容性,并实现了跨越隔离屏障的电压转换功能。
与其他光耦合器替代方案不同,在没有输入逻辑转换的情况下确保直流正确性。有两种不同的故障保护选项,当输入电源未被应用或输入被禁用时,输出转换到预定状态。ADuM140E1/ADuM141E1/ADuM14 2E1与ADuM1400/ADuM1401/ADuM1402引脚兼容。
应用
- 通用多通道隔离
- SPI接口/数据转换器隔离
- 工业现场总线隔离
1受美国专利5952849保护;6,873,065; 6,903,578; 以及7075329。其他专利正在申请中。
参考资料
数据手册 2
用户手册 2
应用笔记 1
安全和法规认证 1
视频 4
解决方案设计及宣传手册 1
参考电路 1
安全和法规认证 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADUM141E0BRQZ | 16-Lead QSOP | ||
ADUM141E0BRQZ-RL7 | 16-Lead QSOP | ||
ADUM141E0BRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
ADUM141E0BRWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide | ||
ADUM141E0BRZ | 16-Lead SOIC | ||
ADUM141E0BRZ-RL7 | 16-Lead SOIC | ||
ADUM141E0WBRQZ | 16-Lead QSOP | ||
ADUM141E0WBRQZ-RL7 | QSOP 150 MIL | ||
ADUM141E1BRQZ | 16-Lead QSOP | ||
ADUM141E1BRQZ-RL7 | 16-Lead QSOP | ||
ADUM141E1BRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
ADUM141E1BRWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide | ||
ADUM141E1BRZ | 16-Lead SOIC | ||
ADUM141E1BRZ-RL7 | 16-Lead SOIC | ||
ADUM141E1WBRQZ | 16-Lead QSOP | ||
ADUM141E1WBRQZ-RL7 | 16-Lead QSOP | ||
ADUM141E1WBRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
ADUM141E1WBRWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADuM341E | 推荐新设计使用 | 5.7 kV/3.0 kV rms四通道数字隔离器 |
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADUM141E的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论