MAX9937

量产

汽车检流放大器,提供电池反向保护

具有-20V至+40V电池反接保护和抛负载保护的电流检测放大器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 电池反接保护及抛负载保护
    • -20V至+40V
  • +4V至+28V输入共模范围
  • 灵活的EMI抑制
  • 低VOS:±1.2mV (最大值)
  • 低VOS漂移:1µV/°C (典型值)
  • 20µA电源电流
  • 3dB小信号带宽为350kHz
MAX9937
汽车检流放大器,提供电池反向保护
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
电流检测放大器 2
MAX4372 推荐新设计使用 低成本、UCSP/SOT23封装、微功耗、高边电流检测放大器,带有电压输出
MAX4073 量产 低成本、SC70封装、电压输出、高边电流检测放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX9937EVKIT

MAX9937评估板

特性和优点

  • 电池反向和抛负载保护
    • -20V至+40V
  • +4V至+28V输入共模范围
  • +2.7V至+5.5V电源范围
  • 灵活的EMI滤波
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9937评估板(EV kit)是经过安装和测试的PCB,用于评估适合单向高边电流检测应用的汽车级电流检测放大器MAX9937。评估板可用于演示MAX9937在汽车级瞬态条件下的工作情况,如抛负载保护、电池反向保护以及EMI滤波。

应用

  • 汽车电池电流检测
  • ECU电流监视
  • 保险丝盒电流检测

MAX9937EVKIT
MAX9937评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9937的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览