MAX9934
量产高精度、低电压电流检测放大器,为多路架构提供电流输出和片选
片选端允许用户将多路MAX9934复用到单路ADC输入
- 产品模型
- 5
产品详情
- 输入失调电压:10µV (最大值)
- 增益误差小于0.25%
- -0.1V至+5.5V输入共模电压范围
- 片选信号允许多个MAX9934电流检测器复用连接至一路ADC
- 电流输出允许选择ROUT,实现最大的增益灵活性
- 单电源工作:2.5V至3.6V
- 2种增益选择:GM为25µA/mV (MAX9934T)和5µA/mV (MAX9934F)
- 双向或单向工作
- 小尺寸6焊球UCSP (1mm x 1.5mm x 0.6mm)和8引脚µMAX封装
MAX9934高精度、低电压、高边电流检测放大器是电池供电便携式设备和笔记本电脑中双向(充电/放电)、单向电流测量的理想选择。+25°C时,在整个-0.1V至5.5V输入共模电压范围内,输入失调电压(VOS)仅为10µV (最大值),并且与VCC无关。器件的高精度输入参数允许使用极小的检测电压(满量程典型值为±10mV),支持最小漏电流检测。
MAX9934输出与输入VSENSE成比例的电流信号,提供25µA/mV或5µA/mV增益选择(GM),+25°C时的增益精度优于0.25% (最大值)。一路片选(CS)信号允许将多个MAX9934的电流输出复用连接至单个微控制器的ADC通道(参见Typical Operating Circuit)。CS兼容1.8V和3.3V逻辑系统。
MAX9934采用2.5V至3.6V VCC电源供电,静态电流仅为120µA (典型值)。断电时(VCC = 0V),RS+和RS-的漏电流小于0.1nA (典型值),降低了电池负载。MAX9934工作极为可靠,RS+和RS-间具有高达±6V的输入差分电压故障保护。
MAX9934工作在-40°C至+125°C温度范围,采用8引脚µMAX®或6焊球UCSP™ (1mm x 1.5mm x 0.6mm)封装,理想用于空间受限系统。
应用
- MP3播放器
- 笔记本PC和超级移动PC
- PDA与智能电话
- 便携式电流监测
- 传感器仪表放大器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX9934FAUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX9934FAUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX9934TART+T | Ultra Chip-Scale Package, 2x3 Array | ||
MAX9934TAUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX9934TAUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
MAX9934FAUA+ | 量产 | |
MAX9934FAUA+T | 量产 | |
MAX9934TAUA+ | 量产 | |
MAX9934TAUA+T | 量产 | |
7月 19, 2016 - 1594_AMENDED ASSEMBLY |
||
MAX9934TART+T | 最后购买期限 | |
12月 8, 2015 - 1594_PRE-PCN WAFER FAB |
||
MAX9934TART+T | 最后购买期限 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9934的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论