MAX9928
量产-0.1V至+28V输入范围、微功耗、单/双向电流检测放大器
超小尺寸、6焊球UCSP电流检测放大器,确保-0.1V至+28V输入范围
- 产品模型
- 4
产品详情
- 较宽的输入共模电压范围(-0.1V至+28V),与电源电压无关
- 2.5V至5.5V工作电压范围
- 20µA静态电源电流
- 0.4mV (最大值)输入失调电压
- 增益精度高于1% (最大值)
- SIGN输出用来指示电流流向
- 提供跨导和增益两种版本
- 5µA/mV (MAX9928F)
- 50V/V (MAX9929F)
- 与UCSP封装的MAX4372引脚兼容
- 采用超小尺寸3 x 2 UCSP (1mm x 1.5mm)及8引脚µMAX封装
MAX9928F/MAX9929F是低成本、单/双向、高边电流检测放大器,可理想用于笔记本电脑、手机及其它便携设备的电池充、放电电流检测。这些器件具有较宽的输入共模电压范围(-0.1V至+28V),20µA低电源电流,VOS小于0.4mV,增益精度优于1.0%。输入共模范围与电源电压无关,可确保电源对地短路时电流检测信息仍然准确。
MAX9928F电流输出分别提供5µA/mV跨导。利用一个外部电阻可将输出电流转换电压,支持可调增益,使输入检测电压与ADC最大输入摆幅匹配。MAX9929F的电压输出集成了10kΩ输出电阻,分别具有50V/V固定电压增益。
数字SIGN输出用来指示电流流动的方向,使用户可以充分利用ADC输入范围来测量充、放电电流。
MAX9928F/MAX9929F工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围,采用6焊球UCSP™ (1mm x 1.5mm)及8引脚µMAX®封装。UCSP封装与MAX4372_EBT兼容。
应用
- 通用系统/板级电流监视
- 便携式/电池供电系统的充/放电电流监测
- 笔记本电脑
- 精密电流源
- 智能电池组/充电器
- 智能蜂窝电话
- 超级电容充电/放电
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX9928FABT+ | 6-WLCSP-N/A | ||
MAX9928FABT+T | 6-WLCSP-N/A | ||
MAX9928FAUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX9928FAUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 19, 2016 - 1594_AMENDED ASSEMBLY |
||
MAX9928FABT+T | 量产 | |
12月 8, 2015 - 1594_PRE-PCN WAFER FAB |
||
MAX9928FABT+T | 量产 | |
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
MAX9928FAUA+ | 量产 | |
MAX9928FAUA+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
电流检测放大器 1 | ||
MAX4372 | 推荐新设计使用 | 低成本、UCSP/SOT23封装、微功耗、高边电流检测放大器,带有电压输出 |
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9928的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论