MAX9923
量产超高精度、高边电流检测放大器
利用自动归零前端获得VOS < 10µV的指标,允许极小的VSENSE和RSENSE
- 产品模型
- 5
产品详情
- 在整个温度范围提供超高精度VOS
- MAX9922:±10µV (最大)
- MAX9923T:±25µV (最大)
- MAX9923H:±20µV (最大)
- MAX9923F:±10µV (最大)
- ±0.5% (最大)满量程增益精度
- 双向或单向ISENSE
- 提供多种增益
- 可调(MAX9922)
- +25V/V (MAX9923T)
- +100V/V (MAX9923H)
- +250V/V (MAX9923F)
- 1.9V至28V输入共模范围,独立于VDD
- 电源电压:+2.85V至+5.5V
- 700µA电源电流,1µA关断电流
- 扩展级温度范围(-40°C至+85°C)
- 提供节省空间的10引脚µMAX封装
MAX9922/MAX9923超高精度、高边检流放大器具有25µV (最大)超低失调电压(VOS)和优于0.5%的光刻增益精度。低VOS和高增益精度相结合,即使对于非常小的检测电压也能实现精确的电流测量。
MAX9922/MAX9923能够单向和双向工作。单向工作时,REF连接至GND;双向工作时,REF连接至VDD/2。
MAX9922通过2个外部电阻调节增益设置;MAX9923T/MAX9923H/MAX9923F采用内部光刻电阻分别提供25V/V、100V/V和250V/V固定增益。这些器件采用+2.85V至+5.5V单电源供电,与输入共模电压无关,工作时仅消耗700µA电源电流,关断电流只有1µA。
+1.9V至+28V电流检测输入共模电压范围使得MAX9922/MAX9923能够理想用于高精度、大共模测量范围、极小的满量程VSENSE电压系统的电流检测。
MAX9922/MAX9923的扩展频谱自稳零技术能够连续测量并消除输入失调电压,消除时间、温度和1/f噪声效应引起的漂移。这一功能与间接电流反馈技术相结合,能够达到低于25µV (最大)的失调电压。
MAX9922/MAX9923提供微小的10引脚µMAX®封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 手持式Li+电池电流监测
- 笔记本/台式机电源管理
- 精密电流源
参考资料
数据手册 1
技术文章 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX9923FEUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX9923HEUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX9923HEUB+T | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX9923TEUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX9923TEUB+T | 10-MINI_SO-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
MAX9923FEUB+ | 量产 | |
MAX9923HEUB+ | 量产 | |
MAX9923HEUB+T | 量产 | |
MAX9923TEUB+ | 量产 | |
MAX9923TEUB+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9923的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论