MAX9919
量产-20V至+75V输入范围、高精度单/双向电流检测放大器
业内仅有的能够工作在地电位以下(-20V)输入共模电压的检流放大器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 降低高电感反冲电压的保护性箝位
- -20V至+75V输入共模电压范围
- 支持较宽范围的高精度交流和直流电流检测应用
- 单向或双向电流检测
- 0.6% (最大值)增益误差
- 400µV (最大值)输入失调电压
- -3dB带宽为120kHz(MAX9919N)
- 双向OUT的基准输入
- 满摆幅输出
- 节省电路板面积
- 8引脚SOIC封装
- 单电源供电(4.5V至5.5V)
- AEC-Q100认证(仅限MAX9918ASA/V+、MAX9919FASA/V+、MAX9919NASA/V+、MAX9920ASA/V+)
MAX9918/MAX9919/MAX9920为单电源、高精度检流放大器,具有高输入共模范围,可扩展至-20V至+75V。这几款放大器非常适合用于电机和螺线管等感性负载的电流监测,在此类应用中,电感电压反冲、电池反接或瞬态电压会导致产生负的共模电压。
MAX9918/MAX9920通过外部电阻分压网络调节增益设置,MAX9919具有45V/V (MAX9919F)和90V/V (MAX9919N)的固定增益。VREFIN = GND时,MAX9918/MAX9919/MAX9920工作在单向放大器配置;VREFIN = VCC/2时,工作在双向放大器配置。MAX9920在输入电平转换级将输入信号衰减4倍,使器件能够检测高达200mV (单向工作)或±100mV (双向工作)的电压。
MAX9918/MAX9919/MAX9920采用5V单电源供电,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围,采用8引脚SOIC封装。
应用
- 汽车
- 电感负载电流监测
- H桥接电机电流检测
- 高边、低边高精度电流检测
- 精密的高压电流监测
- 螺线管电流检测
- 超级兼容充电/放电监测
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX9919FASA+ | 8-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX9919FASA+T | 8-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX9919FASA/V+ | 8-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX9919FASA/V+T | 8-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX9919NASA+ | 8-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX9919NASA+T | 8-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX9919NASA/V+ | 8-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX9919NASA/V+T | 8-SOIC_N-150_MIL |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 17, 2018 - 1721F ASSEMBLY |
||
MAX9919FASA/V+ | 量产 | |
MAX9919FASA/V+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
电流检测放大器 1 | ||
MAX4080 | 量产 | 76V、高边、电流检测放大器,带有电压输出 |
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9919的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论