MAX9918

量产

-20V至+75V输入范围、高精度单/双向电流检测放大器

业内仅有的能够工作在地电位以下(-20V)输入共模电压的检流放大器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 降低高电感反冲电压的保护性箝位
    • -20V至+75V输入共模电压范围
  • 支持较宽范围的高精度交流和直流电流检测应用
    • 单向或双向电流检测
    • 0.6% (最大值)增益误差
    • 400µV (最大值)输入失调电压
    • -3dB带宽为120kHz(MAX9919N)
    • 双向OUT的基准输入
    • 满摆幅输出
  • 节省电路板面积
    • 8引脚SOIC封装
    • 单电源供电(4.5V至5.5V)
  • AEC-Q100认证(仅限MAX9918ASA/V+、MAX9919FASA/V+、MAX9919NASA/V+、MAX9920ASA/V+)
MAX9918
-20V至+75V输入范围、高精度单/双向电流检测放大器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
电流检测放大器 1
MAX4080 量产 76V、高边、电流检测放大器,带有电压输出
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX9918EVKIT

MAX9918评估板

特性和优点

  • -20V至+75V宽输入范围,与电源电压无关
  • +5V单电源供电
  • 单向或双向工作方式
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9918评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估采用8引脚SO封装的宽输入范围、高精度单向/双向电流检测放大器MAX9918。评估板采用开尔文方式连接放大器检测输入端和±0.5%容差的高精度检流电阻。提供多个测试点,用于进一步评估。

MAX9918评估板PCB安装了MAX9918ASA+,如需评估引脚兼容的MAX9919FASA+、MAX9919NASA+以及MAX9920ASA+,请联系工厂申请免费样品。

应用

  • 4x4传输控制
  • 电感负载电流监测
  • 电子节气门控制
  • H桥接电机电流检测
  • 高边、低边高精度电流检测
  • 精密的高压电流监测
  • 螺线管电流检测
  • 混合动力车中超级电容的充电/放电监测

MAX9918EVKIT
MAX9918评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9918的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览