MAX9669

量产

带有MTP的10位可编程gamma基准系统,用于TFT LCD

10位DAC分辨率和MTP非易失存储器,无需外部EEPROM

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 16路gamma校准、10位分辨率
  • VCOM驱动器
  • 集成MTP存储器
  • 可编程VCOM门限
  • Gamma通道提供200mA峰值电流
  • VCOM通道提供600mA峰值电流
  • 1µs建立时间
MAX9669
带有MTP的10位可编程gamma基准系统,用于TFT LCD
MAX9669:功能框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 4
MAX5679 数字可编程LCD gamma基准发生器,提供数字可调电压基准
MAX9590 14通道可编程gamma基准缓冲器,为TFT-LCD显示器提供四路静态基准
MAX9591 14通道可编程gamma基准缓冲器,为TFT-LCD显示器提供四路静态基准
MAX9694 14通道可编程gamma基准缓冲器,为TFT LCD显示器提供四路静态基准
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max9669的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览