MAX9694
14通道可编程gamma基准缓冲器,为TFT LCD显示器提供四路静态基准
提供14路可编程gamma基准缓冲器,支持4路静态基准和DVR
Viewing:
产品详情
- 18路基准电压
- 7位数字可变电阻(DVR)
- 具有8位分辨率的独立DAC
- 20V (最大值)工作电压
- 列驱动器启动保护
- 输出摆幅介于电源电压的150mV以内
MAX9694提供4路静态电压基准和14路可编程电压基准,用于TFT LCD显示器的伽玛校正。MAX9694还具有7位数字可变电阻(DVR),用于TFT LCD显示器的VCOM校准。伽玛和DVR的值通过I²C接口编程到寄存器中。
14路可编程基准电压平均分成7路上部电压和7路下部电压,分别用于LCD列驱动器的上部、下部伽玛曲线。每个通道均带有一个8位静态数模转换器(DAC)和隔离缓冲器,以确保基准电压稳定。这一结构可降低电源噪声和来自源驱动芯片的反灌电流的影响。每路缓冲器均可提供较高的峰值电流,能够在临界电平和模板显示时降低输出电压的恢复时间。
启动时,MAX9694具有两个功能,可保护列驱动器。第一,在装载寄存器之前伽玛输出保持高阻状态。第二,四路基准缓冲器随模拟电源成比例上升,确保了OUT_REFL_H电压始终低于OUT_REFU_L。
应用
- TFT-LCD
参考资料
可靠性数据 1
申请保密协议
完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。
申请保密协议最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max9694的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论