MAX5679
数字可编程LCD gamma基准发生器,提供数字可调电压基准
Viewing:
产品详情
- 7位可调节VCOM校准器(DVR)
- 14路可编程gamma输出用于LCD驱动
- 列驱动器IC
- 8位DAC分辨率,用于设置高端和低端输出
- 最大输出摆幅为(AVDD - 0.2V) (OUT1–OUT7)
- 最低输出摆幅为(GND + 0.2V) (OUT8–OUT14)
- 四路独立的参考电压输入
- 四路独立的参考电压缓冲输出
- 9V至20V模拟电源电压
- 2V至5.5V数字电源电压
- 400kHz I²C兼容串口
- 引脚可选的I²C地址,允许同时挂接两个从ID
- 向下兼容于MAX5678
MAX5679数字可编程LCD gamma基准发生器可提供18路缓冲通道,为LCD列驱动器提供偏置。器件能够从四路外部参考电压产生14路8位可编程gamma基准输出,另外四路缓冲器用于外部参考电压的缓冲输出。可通过I²C串口对14路gamma缓冲器输出范围高端和低端进行独立编程。
MAX5679提供数字可编程基准(DVR),具有7位可调节吸入电流,用于设置LCD公共背板(VCOM)电压。MAX5679带有上电复位(POR)功能,在初始上电时将全部14路可编程gamma输出配置到预设电平。
MAX5679采用5mm x 5mm、32引脚TQFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 台式计算机TFT-LCD显示器
- 用于平面电视的TFT-LCD显示屏
参考资料
申请保密协议
完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。
申请保密协议最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max5679的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论