MAX9591

14通道可编程gamma基准缓冲器,为TFT-LCD显示器提供四路静态基准

可编程gamma缓冲器,提供列驱动器保护

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 20V (最大值)工作电压
  • 14路可编程基准电压
  • 4路静态基准电压
  • 独立的DAC
  • 每通道8位分辨率
  • 两个寄存器组用于存储两组gamma值
  • Gamma值之间可快速切换
  • 输出摆幅为100mV
  • 基准通道和DAC通道1、7、8和14上具有400mA峰值电流
  • DAC通道2–6、9–13上具有200mA峰值电流
  • 启动过程中的列驱动器保护
MAX9591
14通道可编程gamma基准缓冲器,为TFT-LCD显示器提供四路静态基准
MAX9591:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

可靠性数据 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 2
MAX5679 数字可编程LCD gamma基准发生器,提供数字可调电压基准
MAX9590 14通道可编程gamma基准缓冲器,为TFT-LCD显示器提供四路静态基准
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max9591的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览