MAX9590

14通道可编程gamma基准缓冲器,为TFT-LCD显示器提供四路静态基准

14通道可编程gamma基准与4通道静态基准,提供高于200mA的峰值电流和8位分辨率

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 14路可编程基准电压
  • 4路静态基准电压
  • 独立的DAC,8位分辨率
  • 两个寄存器组用于存储两组gamma值
  • gamma值之间可快速切换
  • 工作电压16.5V (最大值)
  • 输出摆幅为150mV
  • 峰值电流大于200mA
  • 唤醒期间输出通道为三态
  • MAX9590
    14通道可编程gamma基准缓冲器,为TFT-LCD显示器提供四路静态基准
    pdp-image-unavailable
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目
    提问

    参考资料

    了解更多
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 max9590的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览