MAX9634

量产

1µA、4焊球UCSP/SOT23封装、高精度电流检测放大器

业内尺寸最小的电流检测放大器:1mm x 1mm、ICC < 1µA、VOS < 250µV、增益误差< 0.5%

产品模型
16
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 1µA (最大值)超低电源电流
  • 250µV (最大值)低输入失调电压
  • 小于0.5% (最大值)的低增益误差
  • 输入共模范围:+1.6V至+28V
  • 电压输出
  • 提供4种增益版本
    • 25V/V (MAX9634T)
    • 50V/V (MAX9634F)
    • 100V/V (MAX9634H)
    • 200V/V (MAX9634W)
  • 微型1mm x 1mm x 0.6mm、4焊球UCSP或5引脚SOT23封装
MAX9634
1µA、4焊球UCSP/SOT23封装、高精度电流检测放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
电流检测放大器 3
MAX4173 量产 低成本、SOT23封装、电压输出、高边电流检测放大器
MAX4073 量产 低成本、SC70封装、电压输出、高边电流检测放大器
MAX4372 推荐新设计使用 低成本、UCSP/SOT23封装、微功耗、高边电流检测放大器,带有电压输出
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAXNANOPWRBD

MAX32660、MAX11615、MAX40007、MAX9119、MAX9634、MAX17222的评估套件

特性和优点

  • 超低功耗MAX32660 Arm Cortex M4F
  • MAX11615低功耗8通道12位ADC
  • MAX40007 Nanopower运算放大器
  • MAX9119 Nanopower比较器
  • MAX9634电流检测放大器
  • MAX17222升压转换器
  • 安装在PCB上的纽扣电池电源

产品详情

MAXNANOPWRBD评估套件将Maxim的Nanopower技术与具有FPU的超低功耗、低引脚数、MAX32660 Arm® Cortex®-M4处理器相结合,从而创建了采用单节1.5V碱性纽扣电池供电的简单数字万用表应用示例。

该套件包括下列器件:

  • MAXNANOPWRBD#电路板
  • MAX326325PICO JTAG调试器/编程器

 

应用

  • 健身监测器
  • 工业传感器
  • IoT
  • 光纤模块:QSFP-DD, QSFP, 400G
  • 便携式医疗设备
  • 运动手表
  • 可穿戴医疗设备

MAX9634EVKIT

MAX9634评估板

特性和优点

  • 精确的实时电流监测
  • 1.6V至28V输入共模范围
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9634评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX9634高边电流检测放大器,该器件的VOS小于250µV (最大值)、增益误差小于0.5% (最大值)。该评估板用于演示采用微型、1mm x 1mm x 0.6mm、4焊球UCSP™封装的MAX9634。MAX9634还提供5引脚SOT23封装,不过该封装与评估板并不兼容。

该评估板PCB预装有MAX9634FERS+,为50V/V增益的版本。如需申请引脚兼容的MAX9634TERS+ (25V/V增益)、MAX9634HERS+ (100V/V增益)和MAX9634WERS+ (200V/V增益)免费样品,请与厂商联系。

应用

  • 蜂窝电话
  • 笔记本电脑
  • PDA
  • 便携式/电池供电系统
  • 电源管理系统

MAXNANOPWRBD
MAX32660、MAX11615、MAX40007、MAX9119、MAX9634、MAX17222的评估套件
MAX9634EVKIT
MAX9634评估板

最新评论

近期浏览