MAX9620
量产高效、1.5MHz运算放大器,提供RRIO
超低功耗、零温漂精密运算放大器,SC70封装
- 产品模型
- 2
产品详情
- 59µA低静态电流
- 极低的10µV (最大值)输入失调电压
- 双通道采用8引脚SC70封装
- 低输入噪声
- 1kHz时为42nV/
- 0.1Hz至10Hz范围内为0.42µVP-P
- 1kHz时为42nV/
- 轨至轨输入和输出
- 1.5MHz GBW
- 极低的10pA输入偏置电流
- 1.8V至5.5V单电源电压范围
- 单位增益稳定
- 节省功耗的关断模式(MAX9619)
- 采用纤小的5引脚SC70 (MAX9620)、6引脚SC70 (MAX9617/MAX9619)和8引脚SC70 (MAX9618)封装
MAX9617-MAX9620为低功耗、零漂移运算放大器,提供节省空间的SC70封装。设计用于便携式消费类产品、医疗和工业设备。
MAX9617–MAX9620支持满摆幅CMOS输入和输出以及1.5MHz GBW,整个时间和温度范围内电源电流仅为59µA,零温漂输入失调电压仅为10µV (最大值)。MAX9617/MAX9618的零温漂特性降低了CMOS输入运算放大器中常见的较大1/f噪声,使其理想用于多种低频测量应用。
MAX9617和MAX9619采用节省空间的2mm x 2mm、6引脚SC70封装,MAX9619具有节省功耗的关断模式;MAX9618采用2mm x 2mm、8引脚SC70封装;MAX9620采用2mm x 2mm、5引脚SC70封装。所有器件均工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
- 电池供电设备
- 心电监护仪
- 环路供电系统
- 便携式医疗设备
- 传感器接口
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 5
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX9620AXK+ | 5-SC70-N/A | ||
MAX9620AXK+T | 5-SC70-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 28, 2018 - 1722A-1 ASSEMBLY |
||
MAX9620AXK+ | 量产 | |
MAX9620AXK+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
软件开发 1
SPICE 模型 1
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max9620的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论