MAX9610

量产

1µA、µDFN/SC70封装、用于锂离子电池的高精度电流检测放大器

高精度电流检测放大器,VOS < 500µV,增益误差< 0.5%,可理想用于Li+电池

产品模型
12
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 1µA (最大值)超低电源电流
  • 500µV (最大值)低输入失调电压
  • 增益误差< 0.5% (最大值)
  • 输入共模电压:+1.6V至+5.5V
  • 电压输出
  • 3种增益选项
    • 25V/V (MAX9610T)
    • 50V/V (MAX9610F)
    • 100V/V (MAX9610H)
  • 纤小的µDFN (1mm x 1.5mm x 0.8mm)封装和SC70封装
MAX9610
1µA、µDFN/SC70封装、用于锂离子电池的高精度电流检测放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
电流检测放大器 3
MAX9928 量产 -0.1V至+28V输入范围、微功耗、单/双向电流检测放大器
MAX9938 量产 1µA、4焊球UCSP/SOT23封装、高精度电流检测放大器
MAX9929 量产 -0.1V至+28V输入范围、微功耗、单/双向电流检测放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX9610EVKIT

MAX9610评估板

特性和优点

  • 精密的电流监测
  • 提供多种固定增益
    • 25V/V (MAX9610T)
    • 50V/V (MAX9610F)
    • 100V/V (MAX9610H)
  • 1.6V至5.5V输入共模范围
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9610评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX9610高边电流检测放大器,该器件提供低于500µV (最大值)的VOS和小于0.5% (最大值)的增益误差,具有高精度指标。评估板用于演示采用微型1mm x 1.5mm x 0.8mm、6引脚µDFN封装的MAX9610。MAX9610还提供5引脚SC70封装,但该封装与此评估板不兼容。

MAX9610评估板PCB出厂时安装了MAX9610FELT+,该器件为50V/V增益版本。如需申请引脚兼容的MAX9610TELT+和MAX9610HELT+ (分别为25V/V和100V/V增益版本)免费样品,请与工厂联系。

应用

  • 3.3V和5V电源管理系统
  • 照相机
  • 蜂窝电话
  • PDA
  • 便携式Li+电池供电系统
  • USB端口

MAX9610EVKIT
MAX9610评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9610的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览