MAX8833

量产

双路、3A、2MHz降压型调节器

尺寸最小、效率最高的双通道3A调节器,内置开关,采用5mm x 5mm TQFN封装

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 内置35mΩ导通电阻的MOSFET
  • 双路、3A、PWM降压型稳压器
  • 完善的过流、短路和过热保护
  • 在整个负载、输入电压和温度范围内,输出精度为±1%
  • 2.35V至3.6V工作电压
  • 一个通道上的REFIN用于跟踪或外部基准
  • 集成自举二极管
  • 0.6V至0.9 x VIN可调输出
  • 软启动降低电源浪涌电流
  • 0.5MHz至2MHz可调开关频率,或FSYNC输入
  • 全陶瓷电容设计
  • 180°错相工作降低输入纹波电流
  • 独立的使能输入和PWRGD输出
  • 安全启动进入预偏置输出
  • 提供5mm x 5mm薄型QFN封装
  • DDR应用中吸入/源出电流
MAX8833
双路、3A、2MHz降压型调节器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 2
MAX8658 1至8相、主从CPU核电源调节器,集成功率MOSFET
MAX8659 1至8相、主从CPU核电源调节器,集成功率MOSFET
内部电源开关降压稳压器 7
MAX8646 量产 6A、2MHz、降压型调节器,内置开关
MAX8855 量产 双路、5A、2MHz降压型调节器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

SIMPLIS Models 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8833的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览