MAX86171

量产

业内一流的光学脉搏血氧仪和心率传感器AFE可用于可穿戴健康设备

业界最佳SNR,支持低灌注检测及其他新的应用

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 完备的双通道、光学数据采集系统
  • 超低功耗工作适用可穿戴设备
    • 低功耗工作,光学读数通道典型耗流 <11μA @ 25fps
    • 照射积分周期为14.6μs至117.1μs
    • 低关断电流:<1μA
  • 在白卡环回测试中具有优异的动态范围:>91dB (奈奎斯特样本间偏差)
  • 扩展动态范围高达110dB (平均和片外滤波)
  • 支持1fps至2.9kfps帧速率
  • 高分辨率、19.5位电荷积分ADC
  • 支持4路PD输入,适用于多参数测量
  • 支持9个LED驱动器输出引脚,由3个8位LED电流驱动器编程获得。
  • 较低暗电流噪声:< 50pA RMS (样本间偏差,积分时间117.1μs)
  • 优异的环境光检测范围和抑制能力
    • 环境光电检测器电流> 100μA
    • > 70dB环境光抑制 @ 120Hz (平均模式> 2)
  • 小尺寸、2.78mm x 1.71mm、7 x 4焊球、0.35mm焊距、WLP封装
  • -40°C至+85°C工作温度范围
MAX86171
业内一流的光学脉搏血氧仪和心率传感器AFE可用于可穿戴健康设备
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
光学AFE 2
MAX86141 量产 用于可穿戴健康设备的最佳光学脉搏血氧仪和心率传感器
MAX86140 量产 用于可穿戴健康设备的最佳光学脉搏血氧仪和心率传感器
光学模块 1
MAXM86161 量产 单电源、集成光模块,用于HR和SpO2测量
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


参考电路

MAXREFDES280 - Top View
MAXREFDES280 参考设计

Low-Noise PPG Sensor Band for Pulse Oximeter and Heart-Rate Monitor

特性和优点

Features

  • Quick Evaluation of the MAX86171
  • Supports Configuration Optimization
  • Facilitates Understanding of MAX86171 Architecture and Solution Strategy
  • Real-Time Monitoring
  • Data Logging
  • On-Board Accelerometer
  • Bluetooth® LE
MAXREFDES280
Low-Noise PPG Sensor Band for Pulse Oximeter and Heart-Rate Monitor

最新评论

近期浏览