MAX86170A

推荐新设计使用

出色的光学脉搏血氧仪和心率传感器AFE,助力实现可穿戴健康

出色的SNR可满足低灌注和新用例需求

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 完整的双通道光学数据采集系统
    • 超低功耗工作满足可穿戴设备要求
    • 低功耗运行,25fps时光学读出通道< 11µA
    • 曝光积分周期范围:14.6μs至117.1µs
    • 低关断电流< 1µA
  • 在白卡环回测试中具有出色的高端动态范围:> 91dB(奈奎斯特样本间方差)
  • 扩展的动态范围高达110dB(平均值和片外滤波)
  • 支持的帧率范围为1fps到2.9kfps
  • 高分辨率20位电荷积分ADC
  • 支持四个PD输入以进行多参数测量
  • 支持从三个8位LED电流驱动器产生的六个LED驱动器输出引脚
  • 暗电流噪声低:< 50pARMS(117.1µs积分时间内的样本间方差)
  • 出色的环境范围和抑制能力
    • 环境光电探测器电流:200µA
    • 120Hz时的环境抑制能力> 70dB
  • 微型2.78mm x 1.71mm、6 x 4、0.4mm引脚间距WLP封装
  • 工作温度范围:–40°C至+85°C
MAX86170A
出色的光学脉搏血氧仪和心率传感器AFE,助力实现可穿戴健康
提问

参考资料

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
光学AFE 4
MAX86171 量产 业内一流的光学脉搏血氧仪和心率传感器AFE可用于可穿戴健康设备
MAX86170B 量产 低噪声AFE可用于脉搏血氧仪和心率传感器
MAX86141 量产 用于可穿戴健康设备的最佳光学脉搏血氧仪和心率传感器
MAX86140 量产 用于可穿戴健康设备的最佳光学脉搏血氧仪和心率传感器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

参考电路

MAXREFDES280 - Top View
MAXREFDES280 参考设计

Low-Noise PPG Sensor Band for Pulse Oximeter and Heart-Rate Monitor

特性和优点

Features

  • Quick Evaluation of the MAX86171
  • Supports Configuration Optimization
  • Facilitates Understanding of MAX86171 Architecture and Solution Strategy
  • Real-Time Monitoring
  • Data Logging
  • On-Board Accelerometer
  • Bluetooth® LE
MAXREFDES280
Low-Noise PPG Sensor Band for Pulse Oximeter and Heart-Rate Monitor

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX86170A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览