MAX86170B
量产低噪声AFE可用于脉搏血氧仪和心率传感器
出色的SNR可满足低灌注和新用例需求
- 产品模型
- 2
产品详情
- 完整的单通道光学数据采集系统
- 超低功耗工作满足可穿戴设备要求
- 低功耗运行,25fps时光学读出通道< 11micro;A
- 曝光积分周期范围为14.6µs至117.1µs
- 低关断电流< 1µA
- 在白卡环回测试中具有出色的高端动态范围:> 91dB(奈奎斯特样本间方差)
- 扩展的动态范围高达110dB(平均值和片外滤波)
- 支持的帧率范围为1fps到2.9kfps
- 高分辨率20位电荷积分ADC
- 支持两个PD输入以进行多参数测量
- 支持从三个8位LED电流驱动器产生的四个LED驱动器输出引脚
- 暗电流噪声低:< 50pA RMS(117.1µs积分时间内的样本间方差)
- 出色的环境范围和抑制能力
- 环境光电探测器电流:200µA
- 120Hz时的环境抑制能力> 70dB
- 微型2.78mm x 1.71mm 6 x 4、0.4mm引脚间距WLP封装
- 工作温度范围:–40°C至+85°C
MAX86170B是一款超低功耗光学数据采集系统,具有发射和接收通道。在发射器端,MAX86170B具有4个LED驱动器输出引脚,可从3个大电流8位LED驱动器进行编程。在接收器端,MAX86170B具有低噪声电荷积分前端,其中包含一个20位ADC和出色的环境光消除(ALC)电路,构成了如今市场上性能出色的集成式光学数据采集系统。
因为功耗低、尺寸紧凑、易于使用且具有灵活性,MAX86170B非常适合用于多种光学传感应用中,例如脉搏血氧仪和心率检测。
MAX86170B采用1.8V主电源电压和3.1V至5.5V LED驱动器电源电压。该器件完全自主支持兼容I2C和SPI的接口。此器件内置256字的大尺寸FIFO。MAX86170B采用紧凑型2.78mm x 1.71mm WLP封装,具有24个引脚,引脚间距为0.4mm。
应用
- 适用于健身、健康和医疗应用的可穿戴设备
- 临床准确性
- 适合手腕、手指、耳朵和其他位置
- 优化检测性能:
- 光学心率
- 心率变异性
- 氧饱和度 (SpO2)
- 人体的水合作用
- 肌肉和组织氧饱和度(SmO2 和 StO2)
- 最大耗氧量(最大VO2 max)
参考资料
申请保密协议
完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。
申请保密协议视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX86170BENG+ | 24-WLCSP-N/A | ||
MAX86170BENG+T | 24-WLCSP-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 15, 2020 - 2055 ASSEMBLY |
||
MAX86170BENG+T | 量产 |
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX86170B的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论