MAX86141
量产用于可穿戴健康设备的最佳光学脉搏血氧仪和心率传感器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 完备的单通道、光学数据采集系统
- 结构针对透射和反射心率或SpO2监测进行了优化
- 较低暗电流噪声:< 50pA RMS (采样至采样差)
- 通过多种采样模式和片上平均可实现更低的有效暗电流噪声
- 高分辨率、19位电荷积分ADC
- 3个低噪声、8位LED电流DAC
- 在白卡环回测试中具有优异的动态范围:>89dB (采样至采样差)
- 通过多种采样模式和片上平均,对于SpO2,动态范围可扩展至>104dB;对于HRM可扩展至>110dB。
- 优异的环境光检测范围和抑制能力
- 环境光电检测器电流> 100μA
- 环境抑制:> 70dB @ 120Hz
- 使人体可穿戴设备以极低功耗工作
- 低功耗操作,光学读数通道典型耗流 <10μA @ 25sps
- 较短照射积分周期:14.8μs、29.4μs、58.7μs、117.3μs
- 较低关断电流:0.6µA,典型值
- 内置算法进一步增强抑制快速环境瞬态
- 微小、2.048 x 1.848mm、5 x 4 0.4mm焊球间距封装
- -40°C至+85°C工作温度范围
MAX86140/MAX86141均为超低功耗、完全集成的光学数据采集系统。在发射器端,MAX86140/MAX86141具有三个可编程大电流LED驱动器,可配置为使用外部3x2:1复用器驱动多达6个LED。两个MAX86140/MAX86141器件在主从模式下工作,LED驱动器可以使用外部3x2:1复用器驱动多达12个LED。在接收器端,MAX86140具有单个光学读出通道,而MAX86141则具有两个可同时运行的光学读出通道。该器件具有低噪声信号调理模拟前端(AFE),包括19位ADC、先进的环境光消除(ALC)电路以及栅栏检测和替换功能。由于MAX86140/MAX86141功耗低、尺寸紧凑、易于使用,并且具有出色的环境光抑制能力,因此非常适合脉搏血氧仪和心率检测等各种光学检测应用。
MAX86140/MAX86141采用1.8V主电源电压,以及3.1V至5.5V LED驱动器电源电压。两款器件均支持标准SPI兼容接口和全自动操作。每个器件内置128字的大尺寸FIFO。MAX86140/MAX86141采用紧凑型晶圆级封装(WLP) (2.048 x 1.848mm),引脚间距为0.4mm。
![]() 利用MAX86141进行腕带式健康监测演示 |
设计解决方案:为可穿戴式健康和健身应用而设计?深入变通思考寻求创新 ›
应用
- 肌肉氧饱和度(SmO2和StO2)
- 光学心率
- 经过优化,可佩戴于手腕、手指、耳朵和其他位置
- 提供优化性能,以检测高质量PPG信号
- 氧饱和度(SpO2)
- 适用于健身、健康和医疗应用的可穿戴设备
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 4
应用笔记 1
设计笔记 3
技术文章 5
视频 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX86141ENP+ | 20-WLCSP-N/A | ||
MAX86141ENP+T | 20-WLCSP-N/A |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX86141的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论