MAX803

量产

3引脚微处理器复位电路

业内首款3引脚SC70复位IC

产品模型
19
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 对2.5V、3V、3.3V和+5V电源电压进行精密监控
  • 可在整个温度范围内完全符合规格
  • 提供三种输出配置
    • 开漏低电平有效RESET输出(MAX803)
    • 推挽低电平有效RESET输出(MAX809)
    • 推挽RESET输出(MAX810)
  • 上电复位脉冲宽度:140ms(最小值)
  • 电源电流:12µA
  • 低至VCC = +1V时确保复位有效
  • 电源瞬变抗扰度
  • 无需外部元件
  • 3引脚SC70和SOT23封装
  • 通过AEC-Q100认证。请参考特定/V版本的订购信息
MAX803
3引脚微处理器复位电路
MAX803L、MAX803M、MAX803R、MAX803S、MAX803T、MAX803Z、MAX809、MAX809J、MAX809L、MAX809M、MAX809R、MAX809S、MAX809T、MAX809Z、MAX810、MAX810L、MAX810M、MAX810R、MAX810S、MAX810T、MAX810Z:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX6332 3引脚、超低电压、低功耗、微处理器复位电路
单电源监控器 11
MAX6326 量产 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路
MAX6327 量产 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路
MAX6328 量产 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路
MAX6333 量产 3引脚、超低电压、低功耗、微处理器复位电路
MAX6334 量产 3引脚、超低电压、低功耗、微处理器复位电路
MAX6335 量产 4引脚、超低电压、低功耗、微处理器复位电路,带有手动复位
MAX6336 量产 4引脚、超低电压、低功耗、微处理器复位电路,带有手动复位
MAX6337 量产 4引脚、超低电压、低功耗、微处理器复位电路,带有手动复位
MAX6711 量产 4引脚、SC70微处理器复位电路,带有手动复位输入
MAX6712 过期 4引脚、SC70微处理器复位电路,带有手动复位输入
MAX6713 量产 4引脚、SC70微处理器复位电路,带有手动复位输入
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max803的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览