MAX774

量产

-5V/-12V/-15V或可调电压、高效、低IQ反相DC-DC控制器

负LCD偏置电源能够产生非常高的负电压,提供高达1A的电流

产品模型
5
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 对于5mA至1A负载电流,效率达85%
  • 输出功率:最高5W
  • 电源电流:100µA(最大值)
  • 关断电流:5µA(最大值)
  • 输入范围:3V至16.5V
  • -5V (MAX774)、-12V (MAX775)、-15V (MAX776)或可调输出电压
  • 限流PFM控制方案
  • 开关频率:300kHz
MAX774
-5V/-12V/-15V或可调电压、高效、低IQ反相DC-DC控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
反相稳压器 1
MAX764 量产 -5V/-12V/-15V或可调、高效率、低IQ、DC-DC反相器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX774EVKIT

MAX774评估板

特性和优点

  • -5.0V或可调输出电压
  • 高达1A输出电流
  • 关断电流:5µA(最大值)
  • 电源电流:100µA(最大值)
  • 开关频率:300kHz
  • 8引脚DIP和SO封装
  • 表贴结构
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX774评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的表面贴装印刷电路板,可从+5.0V输入源提供-5.0V调节输出电压。它能够以高于80%的转换效率驱动高达1A的负载。

电路板的焊接侧提供了额外的焊盘以容纳外部反馈电阻,用于设置不同的输出电压。MAX774评估套件还可用于评估MAX775(-12V输出)或MAX776(-15V输出)。

 

应用

  • 电池供电应用
  • 数据通信
  • 高效率DC-DC转换器
  • LCD偏置发生器

MAX774IRGEVKIT

ISDN、铃流、电源评估板

特性和优点

  • 工作电压范围:+3V至+16.5V
  • 严格调节的-24V输出用于摘机语音通信
  • -70V输出支持五个响铃器等效负载(VIN > 10.5V)
  • 结构紧凑
  • 经过验证的印刷电路板设计
  • 使用现成的元件
  • 效率高达84%
  • 关断电流:5µA
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX774 ISDN振铃音(IRG)评估套件(EV套件)提供在ISDN调制解调器和线路卡上实现普通老式电话系统(POTS)接口所需的高电压。它是一款装配完成且经过测试的电路板,可提供严格调节的-24V输出,用于为摘机语音通信供电,并提供-70V输出,用于生成摘机振铃音。

该评估套件专为使用用户线路接口电路(SLIC) IC(例如AMD的AM79R79以及Lucent、Harris和其他供应商的同类产品)实现电话接口的应用而设计。其设计支持-24V输出反馈,实现严格的调节以确保清晰传输语音信号。经济实惠的现成表面贴装变压器可降低系统成本和尺寸。紧凑的设计节省了电路板面积。该设计具有高效率和低静态电流,是绿色PC和便携式设计的理想解决方案。

MAX774 IRG评估套件还可用于评估MAX775/MAX776。它的布局支持修改为-48V输出操作以及适应低压欧洲应用。

 

应用

  • 电池供电应用
  • 数据通信
  • 高效率DC-DC转换器
  • LCD偏置发生器

MAX774EVKIT
MAX774评估板
MAX774IRGEVKIT
ISDN、铃流、电源评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX774的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览