MAX764

量产

-5V/-12V/-15V或可调、高效率、低IQ、DC-DC反相器

内置功率MOSFET,减少元件数并节省空间

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 在宽负载电流范围内实现高效率
  • 输出电流:250mA
  • 电源电流:120µA(最大值)
  • 关断电流:5µA(最大值)
  • 输入电压范围:3V至16V
  • -5V (MAX764)、-12V (MAX765)、-15V (MAX766)或-1V至-16V可调输出
  • 限流PFM控制方案
  • 开关频率:300kHz
  • 内部P沟道功率MOSFET
MAX764
-5V/-12V/-15V或可调、高效率、低IQ、DC-DC反相器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
PMIC(DC/DC、PowerPath和电池充电器) 1
MAX1774 量产 双路、高效率、降压型转换器,带有备用电池切换开关
反相稳压器 1
MAX774 量产 -5V/-12V/-15V或可调电压、高效、低IQ反相DC-DC控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX764EVKIT

MAX764、MAX765、MAX766评估板

特性和优点

  • -5V或可调输出电压
  • 高达250mA输出电流
  • 电源电流:120µA(最大值)
  • 关断电流:5µA(最大值)
  • 开关频率:300kHz
  • 内部功率MOSFET
  • 8引脚SO封装
  • 表贴结构
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX764评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的表面贴装印刷电路板,可从3V至16V输入电压源提供-5.0V调节输出电压。它能够以高于82%的转换效率驱动高达250mA的负载。

MAX764评估套件还可用于评估MAX765CSA(-12V输出)或MAX766(-15V输出)。电路板的焊接侧提供了额外的焊盘以容纳外部反馈电阻,用于设置不同的输出电压。

MAX764EVKIT
MAX764、MAX765、MAX766评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX764的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览