MAX6605

量产

采用SC70封装的低功耗模拟温度传感器

采用SC-70封装的低功耗模拟温度传感器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低电流消耗:10µA(最大值)
  • 小型SC70封装
  • 高精度(TA = +25°C时最大±0.75°C)
  • 经过优化后可驱动大容性负载
MAX6605
采用SC70封装的低功耗模拟温度传感器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 3
MAX6506 双温度门限SOT温度开关
MAX6507 双温度门限SOT温度开关
MAX6508 最后购买期限 双温度门限SOT温度开关
数字温度传感器 5
MAX1617 量产 远端/本地温度传感器,带有SMBus串行接口
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6605的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览