MAX1617

量产

远端/本地温度传感器,带有SMBus串行接口

新设计推荐使用MAX1617A

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 两个通道:测量远程和本地温度
  • 无需校准
  • SMBus 2线串行接口
  • 可编程欠温/过温警报
  • 支持SMBus警报响应
  • 精度:
    • ±2°C(+60°C至+100°C,本地)
    • ±3°C(-40°C至+125°C,本地)
    • ±3°C(+60°C至+100°C,远程)
  • 待机电源电流:3µA(典型值)
  • 自动转换模式下的电源电流为70µA(最大值)
  • 电源电压范围:+3V至+5.5V
  • 小型16引脚QSOP封装
MAX1617
远端/本地温度传感器,带有SMBus串行接口
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
数字温度传感器 2
MAX1617A 量产 远端/本地温度传感器,带有SMBus串行接口
MAX1619 量产 远端/本地温度传感器,带有双路报警输出及SMBus串行接口
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX1617EVKIT

MAX1617温度传感器评估板

特性和优点

  • 测量和显示传感器温度
  • 同时监控封装和远程传感器
  • 对警报、配置和速率进行编程
  • 工作温度范围:
    • -55°C至+125°C(远程传感器)
    • 0°C至+70°C(板)
  • 易于使用
  • 包括:
    • Windows 3.1/95软件
    • 演示PC板
    • 3.5英寸软盘

产品详情

MAX1617评估套件(EV套件)是MAX1617温度传感器IC的演示平台。它同时监控IC的结温和远程(外部)二极管连接式晶体管的温度,并将这些温度转换为8位、2线串行数据。2N3904远程温度传感器晶体管通过SOT23封装焊接到电路板上,但为了进行更实际的实验,可以轻松将其拆下并通过双绞线连接到DXP和DXN端子。

该评估套件可连接兼容IBM®的标准PC并行打印机端口。来自并行端口的信号由板上的74HC05逻辑芯片转换为开漏SMBus时钟和数据。板载MAX883线性稳压器具有反向电压保护功能,可将未经稳压的DC输入降压至5V,为胶连逻辑、MAX1617和SMBus上拉电阻供电。

该软件在Windows® 3.1或95下运行。该用户友好的菜单驱动型程序提供带有控制按钮和数字数据显示器的图形用户界面。

 

应用

  • 中央局电信设备
  • 计算机:台式机、工作站、服务器
  • 工业控制
  • 局域网服务器
  • 多芯片模块
  • 智能电池组/充电器
  • 测试与测量设备

MAX1617EVKIT
MAX1617温度传感器评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1617的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览