MAX1805
量产多通道远端/本地温度传感器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 多通道
- 4个远程通道,1个本地通道(MAX1668/MAX1989)
- 2个远程通道,1个本地通道(MAX1805)
- 无需校准
- SMBus 2线串行接口
- 可编程欠温/过温警报
- 支持SMBus警报响应
- 精度
- ±2°C(+60°C至+100°C,本地)
- ±3°C(-40°C至+125°C,本地)
- ±3°C(+60°C至+100°C,远程)
- 待机电源电流:3µA(典型值)
- 电源电流:700µA(最大值)
- 小型16引脚QSOP/TSSOP封装
MAX1668/MAX1805/MAX1989均为高精度多通道数字温度计,可报告所有远程传感器及其自身封装的温度。远程传感器为二极管连接式晶体管(通常为低成本、易于安装的2N3904 NPN型),可取代传统的热敏电阻或热电偶。对于多个晶体管制造商来说,远程精度为±3°C,无需校准。远程通道还可以测量其他包含片上二极管连接式晶体管的IC(例如微处理器)的芯片温度。
2线串行接口接受标准系统管理总线(SMBus™)写入字节、读取字节、发送字节和接收字节命令,以对报警阈值进行编程并读取温度数据。数据格式为7位加符号,每一位对应1°C,采用二进制补码格式。
MAX1668/MAX1805/MAX1989采用小型16引脚QSOP表面贴装封装。MAX1989还采用16引脚TSSOP封装。
应用
- 局端电信设备
- 台式计算机/笔记本电脑
- 工业控制
- LAN服务器
- 多芯片模块
- 测试与测量设备
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1805MEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX1805MEE+T | 16-QSOP-150_MIL |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 24, 2019 - 1746N ASSEMBLY |
||
MAX1805MEE+ | 量产 | |
MAX1805MEE+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max1805的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论