MAX5715
量产四通道、超小尺寸8/10/12位缓冲输出DAC,内置基准和SPI接口
功能丰富的4通道DAC系列产品,3.5mm² WLP封装
- 产品模型
- 6
产品详情
- 四路高精度DAC通道
- 确保12位精度,无需调节
- ±1 LSB INL,带缓冲电压输出
- 在所有工作条件下确保单调
- 可独立设置每路DAC
- 三种可选择的内部精密基准:
- 2.048V、2.500V或4.096V
- 内部输出缓冲器
- 采用外部基准支持满幅工作
- 4.5µs建立时间
- 输出可直接驱动2kΩ负载
- 5mm × 4.4mm 14引脚TSSOP封装或超小尺寸、1.6mm × 2.2mm 12焊球WLP封装
- 2.7V至5.5V较宽的供电范围
- 独立的1.8V至5.5V VDDIO电源输入
- 50MHz 3线SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容串行接口,带/RDY输出
- 上电时,将DAC输出复位至零
- /LDAC和/CLR用于异步控制
- 软件可选择三种关断输出阻抗
- 1kΩ、100kΩ或高阻
MAX5713/MAX5714/MAX5715 4通道、低功耗、8/10/12位、电压输出数/模转换器(DAC)带有输出缓冲器和内部基准(可选择为2.048V、2.500V或4.096V)。MAX5713/MAX5714/MAX5715可接受2.7V至5.5V宽电源电压范围,具有超低功耗(3mW),适合绝大多数低压应用。外部精密基准输入用于支持满幅工作,对外部基准具有100kΩ (典型值)的等效负载阻抗。
MAX5713/MAX5714/MAX5715具有50MHz 3线SPI/QSPI™/MICROWIRE®/DSP兼容串行接口,也包括用于菊花链应用的/RDY输出。DAC输出带有缓冲,提供每通道小于250µA的低电源电流以及±0.5mV (典型值)的低失调误差。上电时,MAX5713/MAX5714/MAX5715将DAC输出复位至零,为驱动电子阀门或其它传感器等需要上电时处于关闭状态的应用提供安全保护。内部基准在开始时为关断状态,从而允许使用外部基准。MAX5713/MAX5714/MAX5715可利用软件LOAD命令或硬件加载DAC逻辑输入(/LDAC)同步更新输出。
清零逻辑输入(/CLR)允许异步清零CODE的内容和DAC寄存器,并将DAC输出置零。MAX5713/MAX5714/MAX5715采用14引脚TSSOP封装以及超小型、12焊球WLP封装,工作在-40°C至+125°C温度范围。
应用
- 自动调谐
- 通信系统
- 数据采集
- 增益与失调调节
- 便携式仪表
- 功放控制和偏置
- 过程控制与伺服环路
- 可编程电压及电流源
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX5715AAUD+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX5715AAUD+T | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX5715AWC+ | 12-WLCSP-N/A | ||
MAX5715AWC+T | 12-WLCSP-N/A | ||
MAX5715BAUD+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX5715BAUD+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
MAX5715AAUD+ | 量产 | |
MAX5715AAUD+T | 量产 | |
MAX5715BAUD+ | 量产 | |
MAX5715BAUD+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max5715的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论